![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/at1.jpg)
![タンクゲージ - アナログ発信器 AT1 アナログ発信器 AT1](/__image/a/112082/k/3757586a5726336f0d51bf811eec149e5d188fcb/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Analogue_Transmitter_AT1_PP_1.jpg)
アプリケーション
AT-1は、LT シリーズ液面計に取付けて使用するように設計されています。主な機能は4…20mA アナログ出力と警報接点信号出力です。
許容周囲温度: 防水防塵型=-20 to +60°C
耐圧防爆型=-10 to +40°C (精度保証範囲0~+40℃)
利点
タンクレベルをアナログ信号で出力する発信器です。
最大で警報、調節用接点信号 が6 点迄出力可能です。
原理・構造が簡単で、保守が容易に行えます。
危険場所でも使用可能な防爆仕様のご用意もあります。
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
アナログ発信器 AT1000 AT1 - 技術仕様書
LT ・LTC シリーズ液面計に取付け、液面計の指示を遠隔伝送用の電流
および電圧のアナログ信号に変換する発信器です。出力信号の種類が
豊富なため、ほとんどの指示計に接続が可能です。
また警報接点信号が6 点まで内蔵できるため、レベルの遠隔伝送と同
時にバルブ、ポンプなどのコントロールが1 台の発信器で簡単に行えま
す。すでに当社の液面計をご使用の場合でも、発信器を取付ける
ことができ、遠隔伝送、コントロールが簡単に行えます。
貯水タンク、水処理関係、重油、液剤の貯蔵タンク、石油精製工業にお
ける原料、製品在庫タンク、食品、酸、アルカリ工業、塗料、油脂、有機
化学工業など各種液体の液面をアナログ遠隔伝送発信器として、液面
計の現場指示と共に幅広い分野、業種で使用されています。EN JA 07/01/201403/06/201301/12/2011言語:
日本語
バージョン:
07/01/2014
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
TI00460G08JA03.13.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instractions AT1 Operating Instractions AT1000
Tank Gauging
EN JA 01/07/2007言語:
日本語
バージョン:
01/07/2007
ファイルサイズ:
739.1 KB
ファイル名:
BA1011N08ja07.07.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
アナログ発信器AT1000 AT1 - 取扱説明書
アナログ発信器AT1 はLT またはLTC シリーズ液面計に取付け、レ
ベルを各種電流信号、電圧信号に変換して出力します。また、最高
6 点までの警報接点信号を内臓でき、レベルの伝送と共に、接点
信号が1 台の発信器で取れるため、バルブ、ポンプなどのコントロ
ールが容易に行えます。EN JA 07/01/201403/06/201301/12/2011言語:
日本語
バージョン:
07/01/2014
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA00414G08JA03.13.pdf
-
-
-
防爆
Product family: Sakura
Product root: AT1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex d言語:
日本語
バージョン:
01/04/2023
ファイルサイズ:
194.2 KB
ファイル名:
TIIS_T63217_AT1_C1-42_2023.pdf
-