仕様一覧
-
プロセス温度
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 360 psi)
アプリケーション
Solicap FTI55は、微粒子/粗粒子粉体用のレベル検知用の堅牢な完全絶縁/部分絶縁ロッドプローブです。付着が成長する傾向のある粉体のための付着補償機能および広範囲にわたる認証や認定により、幅広いアプリケーションにお使いいただけます。頑丈な構造をしているため、横方向からの荷重が大きいアプリケーション(最大300 Nm)にも使用できます。
横方向からの荷重が大きいアプリケーション(最大300 Nm)に使用できます。FieldgateとSolicapの組合せにより、資材を供給したりロジスティックスを最適化(在庫管理)するための理想的なソリューションが実現します。
プロセス接続:フランジおよびネジ込み
測定範囲:200~4,000 mm(4~157")
プロセス温度:-50~+180 ℃(-58~+356 °F)
プロセス圧力:-0.1~+2.5 MPa(-14.5~+363 psi)
国際防爆認証、SIL
利点
さまざまなプロセスコンディションに適用可能な堅牢な構造による高い安全性と信頼性
ボタン操作で容易かつ迅速に校正(初期設定)できるためコストを削減
広範囲にわたる認証や認定により、多様な分野に使用可能
サイロからの静電気放電に対する2段階過電圧保護
付着が成長する傾向のある粉体用の付着補償機能(開発中)
電子回路の常時自動監視機能による安全性の向上
プローブが容易に短く切断でき、保管コストが低減(部分絶縁ロッド型および部分/完全絶縁ロープ型)
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
ソリキャップ M FTI55、FTI56 取扱説明書
日本語版 - 09/2006
静電容量式レベルリミットスイッチ
EN JA 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006言語:
日本語
バージョン:
26/09/2006
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
Ba300fja_0806_0610.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Solicap M FTI55
日本語版 - 09/2024
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
3.4 MB
ファイル名:
BA02033FJA_0224-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Solicap M FTI55
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01556FJA_0224-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
ソリキャップ M FTI55、FTI56 技術仕様書
静電容量式
粉粒体用レベルリミットスイッチEN JA 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006言語:
日本語
バージョン:
05/03/2010
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
Ti418fja_0110_0112.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Solicap M FTI55
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
3.4 MB
ファイル名:
BA02033FJA_0224-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
ソリキャップ M FTI55、FTI56 取扱説明書
静電容量式レベルリミットスイッチ
EN JA 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006言語:
日本語
バージョン:
26/09/2006
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
Ba300fja_0806_0610.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Solicap M FTI55
静電容量式レベルリミットスイッチ
EN JA 01/09/2021言語:
日本語
バージョン:
01/09/2021
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
KA01485FJA_0120.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 24/02/202215/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
24/02/2022
ファイルサイズ:
119 KB
ファイル名:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
164.3 KB
ファイル名:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201416/01/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
136.4 KB
ファイル名:
EA01047FA2_0314.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, SoliphantM, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
134.4 KB
ファイル名:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN JA 09/08/2012言語:
英語
バージョン:
09/08/2012
ファイルサイズ:
158.7 KB
ファイル名:
EA01049FA2_01.12.pdf
-