©Endress+Hauser
仕様一覧
-
-
プロセス温度
-40 °C ... 100 °C
(-40 °F ... 212 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi)
-
-
主要接液部
プローブ電極:
SUS316L相当/1.4404 / PP
オプション:カーボンファイバ PP コーティング
アプリケーション
Liquicap FMI21は、導電性液体の連続レベル測定用のシンプルかつコストパフォーマンスの高い静電容量式レベル計です。高品質の耐腐食性材質(炭素繊維、ステンレス)により、腐食性液体(例:およびアルカリ)にも対応可能です。Fieldgate FXA320(インターネット技術を利用した測定値伝送)と組み合わせれば、Liquicapにより、資材を供給したり、ロジスティックスを最適化(在庫管理)するための理想的なソリューションが実現します。
本機器は、注文のプローブ長(0~100 %)に合わせて出荷前設定されています。測定が液体の比誘電率に依存しなくなる30μS/cm以上の導電性液体の測定に使用できます。貯水タンクでの測定に適しています。
利点
タンク形状によらない安全で信頼性の高い測定機能
校正は不要(工場で事前校正)
高品質の耐腐食性材質(炭素繊維、ステンレス)により、腐食性液体にも対応可能
タンク内に可動部品なし
導電性液体の連続レベル測定におけるコストパフォーマンスの高いソリューション
現場でプローブロットを短縮することで在庫管理を最適化可能
Fundamental セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
-
-
特性 / アプリケーション
2-ロッドプローブ
工場設定 0%...100%
高品質、耐腐食性材質 (カーボンファイバー、ステンレス)
腐食性の高い液体(強酸 および アルカリ)に適用可
-
-
-
-
周囲温度
-40 °C ... 70 °C
(-40 °F ... 158 °F)
-
プロセス温度
-40 °C ... 100 °C
(-40 °F ... 212 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi)
-
主要接液部
プローブ電極:
SUS316L相当/1.4404 / PP
オプション:カーボンファイバ PP コーティング
-
-
-
-
-
-
-
-
アプリケーション限界
変動導電性、非導電性測定物、導電率
< 3 0 μS/cm
高粘性液体
> 2 000 cst
最もダウンロードされているファイル
-
Liquicap T
FMI21
静電容量式
|
EN
|
JA
|
|
01/09/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
KA01514FJA_0121-00.pdf
|
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
32 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
静電容量式レベル計
2 本プローブによる連続液面測定
|
EN
|
JA
|
|
01/06/2010
|
|
|
|
11/04/2008
|
|
|
|
01/02/2007
|
|
|
|
15/04/2005
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/06/2010
|
ファイルサイズ:
|
1.2 MB
|
ファイル名:
|
Ti393fja_0510_0912.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
01/09/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
KA01514FJA_0121-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
01/06/2010
|
|
|
|
10/04/2008
|
|
|
|
14/04/2005
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/06/2010
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
Ka233fja_0510_0912.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
22/03/2024
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/03/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.1 MB
|
ファイル名:
|
KA01690FJA_0124-00.pdf
|
-
Approval No.: EG 04 016-a
ATEX II 3 G
Protection:
EEx nA IIC T6
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2004
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/08/2004
|
ファイルサイズ:
|
217.9 KB
|
ファイル名:
|
XA320FA3.pdf
|
-
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.13-393 (DIBt)
|
EN
|
JA
|
|
25/10/2019
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
01/10/2009
|
|
|
|
01/06/2008
|
|
|
|
01/10/2004
|
|
|
|
言語:
|
ドイツ語
|
バージョン:
|
25/10/2019
|
ファイルサイズ:
|
1.3 MB
|
ファイル名:
|
ZE00263FDE_1419.pdf
|
-
RFID TAG
Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 X
|
EN
|
JA
|
|
08/02/2019
|
|
|
|
20/06/2016
|
|
|
|
07/09/2015
|
|
|
|
20/08/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
08/02/2019
|
ファイルサイズ:
|
6.1 MB
|
ファイル名:
|
ZE01020FA2_0418.pdf
|
-
RFID TAG
Special Documentation
RFID TAG
Special Documentation
|
EN
|
JA
|
|
12/08/2015
|
|
|
|
11/08/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
12/08/2015
|
ファイルサイズ:
|
331 KB
|
ファイル名:
|
SD01502FA2_0215.pdf
|
-
Product overview for applications in liquids and bulk solids
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
14/10/2022
|
ファイルサイズ:
|
10.5 MB
|
ファイル名:
|
FA00001F00EN2522.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
カバー F16 グレー, PBTP, ガスケット
-
O-リング 71.0x3.55 EPDM, 5個
-
-
-
-
シーリングリング DIN7603-A 48x55 FA, 5個
-
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。