本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
アプリケーション
The Nivotester FTL825 supplies the Liquiphant FailSafe FTL8x point level switch with direct voltage via a two-wire cable. At the same time, it analyzes the current values (4-20mA discrete) of the Liquiphant and returns a switching signal. The signal inputs of the Nivotester FTL825 are galvanically isolated from the mains and the output and can be ordered Safety-critical systems up to SIL3. For industries where redundant or diverse systems are either not recommended or not possible.
FailSafe point level switch unit for top hat rail mounting.
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG
利点
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with
IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
For safety-critical systems up to SIL3 in the chemicals, petrochemicals and oil & gas industries
For applications where redundant or diverse systems are either not recommended or not possible, the longest possible test cycles are desirable, or proof tests are either not possible or only with great difficulty and expense
Integrated locking function (self-holding)
4 switching outputs (can be analyzed separately): 2 as level safety contacts based on the quiescent current principle for a redundant output signal, 1 x signaling contact (e.g. lamp),
1 x fault-signaling contact as changeover contact
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
技術仕様書(TI)
Nivotester FailSafe FTL825 Technical Information
Point level switch
For Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and
FTL85EN JA 16/07/2012言語:
英語
バージョン:
16/07/2012
ファイルサイズ:
385.8 KB
ファイル名:
TI01027FEN_0111.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Nivotester FailSafe FTL825 Operating Instructions
Point level switch
For Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and
FTL85EN JA 16/07/2012言語:
英語
バージョン:
16/07/2012
ファイルサイズ:
694.9 KB
ファイル名:
BA01038FEN_0111.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Nivotester FailSafe FTL825
音叉式
EN JA 28/05/2024言語:
日本語
バージョン:
28/05/2024
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01713FJA_0124-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Fuse on Nivotester FTL825 Installation instruction
Nivotester FTL825
EN JA 09/07/2012言語:
英語
バージョン:
09/07/2012
ファイルサイズ:
315.4 KB
ファイル名:
EA01031FA2_0112.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC X
[Ex ia Da] IIIC XEN JA 18/01/202117/08/2016言語:
英語
バージョン:
18/01/2021
ファイルサイズ:
335.7 KB
ファイル名:
XA01539FEN_0221.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Installation Drawing AIS + ANI
EN JA 23/03/202011/02/201508/01/2015言語:
英語
バージョン:
23/03/2020
ファイルサイズ:
154.5 KB
ファイル名:
XA00647FEN_0320.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Control Drawing AIS + ANI
EN JA 23/03/202011/02/201516/07/2012言語:
英語
バージョン:
23/03/2020
ファイルサイズ:
147.4 KB
ファイル名:
XA00646FEN_0320.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Nivotester FailSafe FTL825
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC言語:
英語
バージョン:
16/08/2021
ファイルサイズ:
421 KB
ファイル名:
XA02610FEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN JA 31/01/202323/03/202021/01/201901/08/2014言語:
英語
バージョン:
31/01/2023
ファイルサイズ:
522.6 KB
ファイル名:
XA00663FEN_0422-00.pdf
-