本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
プロセス温度
–50°C...+150°C
(–58°F...+300°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...4 MPa
(580 psi) -
最小密度
密度 0.4 g/cm3から
(0.4 SGU)
アプリケーション
Liquiphant FTL85 is a coated point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. With high corrosion-resistant coating made of enamel, ECTFE and various PFA materials. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -50 to +150°C (-76 to +300°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: Enamel, ECTFE and various PFA materials
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL
利点
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with IEC 61508 Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, buildup and mechanical blocking
ビデオ
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
技術仕様書(TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN JA 04/06/201316/07/2012言語:
英語
バージョン:
04/06/2013
ファイルサイズ:
678.4 KB
ファイル名:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN JA 04/06/201316/07/2012言語:
英語
バージョン:
04/06/2013
ファイルサイズ:
768.4 KB
ファイル名:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
164.3 KB
ファイル名:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 24/02/202215/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
24/02/2022
ファイルサイズ:
119 KB
ファイル名:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
134.4 KB
ファイル名:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN JA 24/04/201511/10/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2015
ファイルサイズ:
71.5 KB
ファイル名:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Graphite gaskets Installation instruction
Liquiphant M, LIquiphant S, Liquiphant FailSafe
EN JA 11/04/2012言語:
英語
バージョン:
11/04/2012
ファイルサイズ:
363.6 KB
ファイル名:
EA0008FA2_0708.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Electronics on Liquiphant M/S/FailSafe Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe
EN JA 09/07/2012言語:
英語
バージョン:
09/07/2012
ファイルサイズ:
359 KB
ファイル名:
EA01030FA2_0112.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN JA 09/08/2012言語:
英語
バージョン:
09/08/2012
ファイルサイズ:
158.7 KB
ファイル名:
EA01049FA2_01.12.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201416/01/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
136.4 KB
ファイル名:
EA01047FA2_0314.pdf
-