仕様一覧
-
プロセス温度
最大 400°C (752°F) (ディップチューブ)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
制限なし(ディップチューブ)
-
主要接液部
非接触
アプリケーション
線源容器FQG63は、放射線式レベル測定、密度測定および界面測定時に線源を格納しておくための容器です。線源容器がオフになっている間、放射線は全方向に遮断され減衰します。これにより、人員の高い安全性と測定の信頼性を確保します。線源がオンになりプロセスタンク内に挿入されると、全方向に放射線が照射されます。
密度または界面測定時に線源を格納しておくための容器です。
「OFF」位置の場合:放射線源は線源容器に格納され、放射線が遮蔽されます。
「ON」位置の場合:フレキシブル伸長エレメント付きの放射線源はプロセス容器内の保護パイプに格納されます。
線源強度:137 Cs~111 GBq(3000 mCi)、60 Co~3.7 GBq(100 mCi)
プロセス温度:-52~+400 °C
プロセス圧力:無制限(非接触)
利点
線源カプセルの安全に関する規格では最も厳しい条件を満足(DIN 25426/ISO 2919、分類C66646)
軽量で効率よく遮蔽ができる球面構造により信頼性の高い測定を実現
最大30m(98ft)の挿入長が選択可能であり、フレキシブルな設置が可能
手動での操作およびスイッチ位置の固定には南京錠、シリンダー錠または締付けボルトを使用
スイッチ状態の確認が容易
取付が容易な小型機器;既存のタンクフランジに対応するアダプタおよびセンタリングフランジを使用
ビデオ
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
技術仕様書(TI)
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
日本語版 - 05/2020
Container with with flexible Extension element
-
-
-
技術仕様書(TI)
-
-
-
設置要領書(EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN JA 13/04/2012言語:
英語
バージョン:
13/04/2012
ファイルサイズ:
331.5 KB
ファイル名:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN JA 13/04/2012言語:
英語
バージョン:
13/04/2012
ファイルサイズ:
286.3 KB
ファイル名:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE(証明書)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN JA 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015言語:
英語
バージョン:
08/02/2019
ファイルサイズ:
6.1 MB
ファイル名:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN JA 11/05/2017言語:
英語
バージョン:
11/05/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN JA 23/09/201306/03/201315/12/2010言語:
英語
バージョン:
23/09/2013
ファイルサイズ:
557.2 KB
ファイル名:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN JA 08/03/202417/01/201923/11/2015言語:
英語
バージョン:
08/03/2024
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN JA 12/08/201511/08/2015言語:
英語
バージョン:
12/08/2015
ファイルサイズ:
331 KB
ファイル名:
SD01502FA2_0215.pdf
-