仕様一覧
-
プロセス温度
制限なし
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
制限なし
-
主要接液部
非接触
アプリケーション
The FQG60 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric point level detection, continuous level and density measurement. The radiation is emitted almost unattenuated in one direction only, and is damped in all other directions. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement.
Designed to hold the radioactive source during radiometric point level detection, level measurement and density measurement. Radiation is emitted almost unattenuated in one direction only, and is damped in all other directions.
Activity: 137Cs to 1.1GBq (30mCi)
Temperature: No limitation (non-invasive, extraneous)
Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)
利点
High safety level thanks to highest classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typically classification C66646) and safe and easy source replacement
Reliable measurement due to small-size, lightweight container which provides optimized screening
Compact, easy-to-mount device with the possibility of various angles of emission for optimum adaptation to the application
Manual switching on/off and padlock to fix switching positions (on/off), or snap hook to fix switching position; on-switch status easily identified
Integrated mounting device for density measurement on pipes
Optional: Calibration plate for quick and easy density recalibration
ビデオ
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
技術仕様書(TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
日本語版 - 05/2020
Container with radiation source insert with manual switch-on and switch-off
-
-
-
技術仕様書(TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Container with radiation source insert with manual switch-on and
switch-off -
-
-
設置要領書(EA)
Snap hook, retaining element for FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN JA 13/04/2012言語:
英語
バージョン:
13/04/2012
ファイルサイズ:
278.7 KB
ファイル名:
EA00058FA2_0111.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Saeling set FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN JA 13/04/2012言語:
英語
バージョン:
13/04/2012
ファイルサイズ:
281.5 KB
ファイル名:
EA00049FA2_0111.pdf
-
-
-
ZE(証明書)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN JA 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015言語:
英語
バージョン:
08/02/2019
ファイルサイズ:
6.1 MB
ファイル名:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN JA 08/03/202417/01/201923/11/2015言語:
英語
バージョン:
08/03/2024
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN JA 12/08/201511/08/2015言語:
英語
バージョン:
12/08/2015
ファイルサイズ:
331 KB
ファイル名:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
-
-
-
個別説明書(SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN JA 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021言語:
英語
バージョン:
12/04/2023
ファイルサイズ:
649.5 KB
ファイル名:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-