キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Gammapilot FTG20 - Radiometric point level

Radiometric
Point level detection
Gammapilot FTG20

Geiger-Mueller counter for point level detection with separate transmitter

FTG20
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    制限なし

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    制限なし

  • 最小密度

    制限なし

  • 最小導電率

    制限なし

アプリケーション

The Gammapilot FTG20 is the world’s most advanced Geiger-Mueller counter with highest available sensitivity and outstanding features. Even under extreme process conditions like high pressure, high temperature, corrosiveness, toxicity and abrasion, the radiometric measuring principle can be employed without any problems.

For liquids, solids, suspensions and sludges etc. Particularly for applications under extreme measuring conditions, e.g. high pressure, high temperature, corrosiveness, toxicity, abrasion. All kinds of process vessels, e.g. reactors, autoclaves, separators, acid tanks, mixers, cyclones, cupola furnaces.

  • Temperature: No limitation (non-invasive, extraneous)

  • Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)

  • Switch time: Up to 0.4 seconds

  • International explosion protection certificates

利点

  • Sensor and transmitter: One instrument for all measuring tasks - can be used universally due to numerous certificates and approvals

  • Highest availability, reliability and safety, even for extreme process and ambient conditions

  • No recalibration after electronics exchange because of HistoROM data management concept and automatic decay compensation

  • Optimum adjustment to the respective application via a variety of sensitivity versions

  • Relay, 8/16mA (passive - two-wire loop powered) or 4 to 20mA output for easy system integration

  • Aluminum or stainless steel housing for heavy-duty applications

  • Easy commissioning and fast, on-site operation

ビデオ

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products