仕様一覧
-
精度
最大 0.5 mm
-
プロセス温度
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa 絶対圧
-
最大測定距離
40 m (131 ft)
標準規格用校正:
30 m (98 ft) -
主要接液部
SUS316L相当、PTFE
アプリケーション
Micropilot NMR84は、保税タンク(NMiおよびPTB保税認定対応)および在槽管理用の非接触連続レベル計として使用されます。世界的な保税タンク用レベル計の標準規格であるOIML·R85並びにAPI·3.1Bに準拠しています。結露防止プレーナアンテナ付きバージョンのNMR84非接触レーダーは、特に内筒管アプリケーションでの計測に適しています。定評ある優れた結露防止アンテナにより、結露に起因する問題を防止します。
プレーナアンテナ付きバージョンは、特に内筒管アプリケーションに最適です。
プロセス接続:フランジ
プロセス温度:-40~+150°C(-40~+302 °F)
プロセス圧力:真空~+2.5 MPa(真空~+362 psi)
最大測定範囲:40 m(131 ft)
精度:±0.5mm(±0.02")
伝送周波数:6GHz
国際防爆認定および保税認定、オーバーフロー防止WHG、SIL
利点
最高水準の安全性を達成するため、IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
最高精度±0.5mm(±0.02")により最大限の信頼性を発揮
OIML R85およびAPI MPMSなどの国際的な度量衡推奨に準拠した開発
NMiまたはPTBなど、保税アプリケーション用の各地域および各国ごとの認定を取得
オープンプロトコルを介して主要なDCSシステムに簡単に接続できるため、設置が容易でトラブルのない操作が可能
独特の結露防止アンテナにより、結露によるエラーを防止します。
ビデオ
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
機能説明書(GP)
Micropilot NMR84 機能説明書
タンクゲージ
EN JA 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016言語:
日本語
バージョン:
29/06/2017
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
GP01071GJA_0217.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
ハウジングフィルタ 設置要領書
Micropilot NMR8x;Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN JA 28/02/201827/02/201830/11/2016言語:
日本語
バージョン:
27/02/2018
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
EA01183GJA_0218.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Antenna NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN JA 31/08/2017言語:
英語
バージョン:
31/08/2017
ファイルサイズ:
422.2 KB
ファイル名:
EA01222GA2_0117.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN JA 30/09/201730/11/2016言語:
英語
バージョン:
30/09/2017
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
端子セット 設置要領書
Micropilot NMR8x;Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN JA 30/11/201629/11/2016言語:
日本語
バージョン:
29/11/2016
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01186GJA_0116.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
ディスプレイセット、ディスプレイホルダ 設置要領書
Micropilot NMR8x;Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN JA 30/11/201629/11/2016言語:
日本語
バージョン:
29/11/2016
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01185GJA_0116.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
カバー、カバークランプ、O リング;タンクゲージ 設置要領書
Micropilot NMR8x;Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN JA 14/12/201813/12/201830/11/2016言語:
日本語
バージョン:
13/12/2018
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
EA01176GJA_0218.pdf
-