キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Micropilot FMR10 - 26GHz

レーダーレベル計/
Time-of-Flight(飛行伝播時間計測法)
Micropilot FMR10

水処理&廃水処理産業およびあらゆる産業のユーティリティに適した液体用レベル計

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    +/- 5 mm (0.2")

  • プロセス温度

    -40...+60°C
    (-40...+140°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    -0.1…0.3 Mpa (-14.50…43 psi)

  • 最大測定距離

    標準:8 m(26.2 ft)
    溢れ防止チューブ付き:12 m(39.4 ft)

  • 主要接液部

    PVDF、PBT

アプリケーション

Micropilot FMR10は、金属密閉タンク、屋内タンク、地下ピットの水位測定用非接触連続レベル計です。FMR10は、Bluetooth® 設定、操作、メンテナンス用アプリを備えた初の非接触レーダーレベル計です。あらゆるBluetooth® 対応のスマートフォンまたはタブレット端末(iOS、Android)上のアプリで信号カーブを確認できます。コンパクトなデザインとユニークなレーダーチップ構造により、スペースが限られたアプリケーションでの使用に最適です。

液体の連続測定用レーダーレベル計貯蔵タンク、開放型水槽、ポンプ/リフトステーションでの使用、または下水設備監視に最適。

  • プロセス接続:ネジ込み

  • プロセス温度:-40~+60 °C(-40~+140 °F)

  • プロセス圧力:-0.1~+0.3MPa

  • 測定範囲:最大12m(溢れ防止チューブ取り付け時)

  • 精度:±5mm

  • 測定周波数:26GHz

利点

  • Bluetooth® 設定、操作、メンテナンス用アプリを備えた非接触レーダーレベル計

  • ユニークなレーダーチップ構造によりスペースが限られたアプリケーションでの使用に最適なコンパクトなレーダーレベル計

  • 最高のコストパフォーマンス

  • 水処理&廃水処理産業およびあらゆる産業のユーティリティに適した、理想的なアプリケーションを実現(IP66、IP68 / NEMA4x /6Pに対応)

  • 屋外環境に耐える完全PVDF製の本体、シーリングされた配線、水の浸入を防ぐ密封された電子部を持ち、過酷な環境条件下での運用が可能

  • ほとんどのアプリケーションに対応する3つの主な測定パラメータによる容易なセットアップ

  • Bluetooth® を介したシンプルで安全性の高い無線リモートアクセス

ビデオ

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products