仕様一覧
-
プロセス温度
-50°C ... 280°C
(-60°F ... 540°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 360 psi) -
最小密度
標準音叉: 10 g/l
短音叉: 50 g/l
アプリケーション
Soliphant FTM50は、かさ密度の低い細粒状またはパウダー状の粉体を貯蔵するサイロでも使用可能な堅牢なリミットスイッチです。粉塵やガスなどが発生する危険場所での使用に合わせた国際認証を取得しているため、幅広いアプリケーションに適用可能です。表面研磨された音叉とトリクランプ接続のステンレスハウジングバージョン、またはテフロンコーティングされた音叉とアルミニウムハウジングバージョンを選択できます。メンテナンスフリーで、主に穀物、小麦粉、ココア、砂糖、飼料、粉末塗料、チョークなどのアプリケーションに適用されます。
細粒状またはパウダー状の粉体用レベルスイッチ
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、サニタリ接続(トリクランプ)
プロセス温度:-50~+280 ℃(-60~+540 °F)
プロセス圧力:-0.1~+2.5 MPa(-14.5~+360 psi)
センサ長:145 mm、200 mm
センサ材質:SUS 316L相当(3.2µm、0.8 µm、PTFEコーティング、ETFEコーティング)
国際防爆認証
利点
SIL2(IEC 61508)に適合
機械的可動部品がなく、メンテナンス不要
付着物または外部振動の影響を受けない測定が可能
各種エレクトロニックインサート:例えば、プラント制御システムとの適合が図れる様にNAMUR、リレー、サイリスタおよびPFM信号出力を用意
付着及び腐食に関する自己診断機能の設定、粉体密度設定とスイッチング遅延に関する設定をスイッチにて選択可能
表面研磨、コーティングセンサの選択が可能
付着物および腐食の検知機能
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
簡易取扱説明書(KA)
ソリファント M FTM50, FTM51, FTM52 取扱説明書
日本語版 - 02/2007
分離ハウジング 設置および短縮方法
EN JA 13/07/201601/02/200702/12/2005言語:
日本語
バージョン:
01/02/2007
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
Ka264fja_0207_0211.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Soliphant M FTM50
音叉式
EN JA 31/05/202119/04/202128/12/2020言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
TI01570FJA_0321.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
358.8 KB
ファイル名:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchangeof electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
302.5 KB
ファイル名:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
ソリファント M FTM50, FTM51, FTM52 取扱説明書
分離ハウジング
設置および短縮方法EN JA 13/07/201601/02/200702/12/2005言語:
日本語
バージョン:
01/02/2007
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
Ka264fja_0207_0211.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN JA 13/07/201601/02/200701/10/2005言語:
英語
バージョン:
13/07/2016
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN JA 13/07/201601/02/200701/05/2006言語:
英語
バージョン:
13/07/2016
ファイルサイズ:
327 KB
ファイル名:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
EN JA 20/05/2021言語:
英語
バージョン:
20/05/2021
ファイルサイズ:
239.5 KB
ファイル名:
KA00620FA2_0805.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN JA 24/04/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2012
ファイルサイズ:
308.1 KB
ファイル名:
KA00660FA2_1006.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of sensor on Soliphant M
Exchange of sensor on Soliphant M
EN JA 24/04/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2012
ファイルサイズ:
397.2 KB
ファイル名:
KA00628FA2_0906.pdf
-