仕様一覧
-
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
アプリケーション
フィールドハウジング または 制御キャビネット用DINレールハウジング付き分離型 Prosonic FMU95 は、液体、ペースト、スラッジ、パウダー状から粗い粉粒体までの非接触連続レベル計測に最適です。
5~10台までの超音波式センサを用い、液体、ペースト、スラッジおよびパウダー状から粗い粉粒体までの非接触での連続レベル計測
測定レンジ:45 m (センサと測定対象による)
平均値と合計値の算出
利点
6 行日本語表示ディスプレイでのメニュー操作による設定・計測・表示が可能 ; 15 ヶ国語から選択可能
ディスプレイ上の反射波形表示機能による迅速・容易な計測が可能
FieldCare オペレーティングソフトを介した簡単遠隔オペーレーション、診断、 測定点ドキュメンテーションが可能
内蔵または外部温度センサによる温度補正
リニアライゼーションテーブル (最大 32 点、任意設定可能)
PROFIBUS DP によるシステム統合が標準で可能 (最大 20 測定値)
FDU90/91/91F/92/93/95/96シリーズのセンサの自動認識機能
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Prosonic S FMU95
Transmitter for 5 or 10 ultrasonic sensors
EN JA 02/04/201208/09/200905/05/200702/03/2007言語:
英語
バージョン:
02/04/2012
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA00345FEN_1312.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Prosonic S FMU95
Slot Index lists for PROFIBUS DP
EN JA 02/04/201221/05/2007言語:
英語
バージョン:
02/04/2012
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA00346FEN_1312.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Prosonic S FMU95
Level measurement
EN JA 31/08/2020言語:
英語
バージョン:
31/08/2020
ファイルサイズ:
803 KB
ファイル名:
GP01152FEN_0120.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Adapter plate for Prosonic S FMU90/FMU95
Mounting Instructions
EN JA 07/01/2008言語:
英語
バージョン:
07/01/2008
ファイルサイズ:
145.3 KB
ファイル名:
KA256FA2_0905.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
EN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
321 KB
ファイル名:
KA00646FA2_0507.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
EN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
751.7 KB
ファイル名:
KA00644FA2_0507.pdf
-