アプリケーション
フィールドハウジングまたはDINレールハウジング制御キャビネット付き分離型 Prosonic FMU90は、液体、ペースト、スラッジ、パウダー状から粗い粉粒体までの非接触連続レベル計測に最適です。また、オープンチャンネル(水路)および堰における連続流量計測のほか、1台のセンサによる、貯水槽の雨水レベルとオーバーフロー流量の同時計測も可能です。流量パルス出力または逆流/汚泥アラーム用に最大6リレーを備え、1または2チャンネルタイプをお選びいただけます。
1台もしくは2台の超音波センサを使用した液体および粉粒体のレベル計測に対応します。最大測定範囲は45 mで、レベルリミット出力も備えています。ポンプコントロールおよびスクリーンコントロールに使用できます。オプションで追加ポンプコントロール機能にも対応します。
利点
6行日本語表示ディスプレイでの容易なメニュー操作(15ヶ国語から選択可能)
迅速で簡単な診断のために、ディスプレイ上に反射波形を表示可能
アプリケーションソフト"FieldCare"によって簡単に遠隔操作、診断、測定ポイントのドキュメント化を実現
内蔵または外部温度センサによる温度補正
汎用的なフリューム、堰のリニアライゼーションテーブル(最大 32 点、任意設定可能)を内蔵
内蔵されたフリューム、堰の流量カーブによるオンラインでの瞬時流量計算機能
FDU90/91/91F/92/93/95シリーズのセンサの自動認識機能
Xpert セレクション
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
-
-
特性 / アプリケーション
分離型バージョン、制御キャビネット用フィールドハウジングまたはトップハットレールハウジング付き、ポンプ/レーキ/リミット制御用最大6リレー、1または2チャンネルバージョン
-
特徴
保護等級 IP 66 / NEMA 4x
FDU9x センサの自動センサ認識
オプション: 開水路および堰の流量測定 または 予備ポンプ制御機能
-
電源 / 通信
AC 90 ... 253 V
DC 10.5 ... 32 V
最大 2x 4...20 mA HART
Profibus DP
-
-
周囲温度
-40 °C ... 60 °C
(-40 °F ... 140 °F)
-
通信
最大 2x 4 ... 20 mA HART
Profibus DP
-
-
選択項目
点灯ディスプレイ、6 行グラフィックディスプレイ、各国言語によるメニューガイダンス付き、ディスプレイに反射波形を表示し機器本体で診断。
-
-
-
特性 / アプリケーション
分離型バージョン、制御キャビネット用フィールドハウジングまたはトップハットレールハウジング付き、リミット制御用最大6リレー、1または2チャンネルバージョ
-
特徴
保護等級 IP 66 / NEMA 4x
FDU9x センサの自動センサ認識
オプション: オープンチャネル向け流量計測、ワイヤー、追加ポンプ制御機能
-
電源 / 通信
AC 90 ... 253 V
DC 10.5 ... 32 V
最大 2x 4...20 mA HART
Profibus DP
-
-
周囲温度
-40 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F)
-
通信
最大 2x 4 ... 20 mA HART
Profibus DP
-
-
選択項目
点灯ディスプレイ、6 行グラフィックディスプレイ、各国言語によるメニューガイダンス付き、ディスプレイに反射波形を表示し機器本体で診断。
-
-
-
製品
分離型バージョン、制御キャビネット用フィールドハウジングまたはトップハットレールハウジング付き、特性アラーム、流量パルス出力または逆流/汚泥 アラーム用最大6リレー、1または2チャンネルバージョン
-
-
保護等級
IP66(フィールドハウジング)
IP20(DINレールハウジング)
-
表示 / 操作
点灯ディスプレイ、6 行グラフィックディスプレイ、各国言語によるメニューガイダンス付き、ディスプレイに反射波形を表示し機器本体で診断。
-
出力
4~20mA HART
オプション:
2系統目4~20 mA出力(例:流量測定を2回実行)
リレー1点(標準)
オプション:
リレー3点または6点
-
-
-
最もダウンロードされているファイル
-
Prosonic S FMU90
PROFIBUS DP
超音波測定技術
レベル測定
1 または 2 センサ
|
EN
|
JA
|
|
31/05/2021
|
|
|
|
17/08/2020
|
|
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
23/07/2009
|
|
|
|
06/04/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/05/2021
|
ファイルサイズ:
|
4.1 MB
|
ファイル名:
|
BA00292FJA_1621.pdf
|
-
Prosonic S FMU90
超音波測定技術
|
EN
|
JA
|
|
31/05/2021
|
|
|
|
24/08/2020
|
|
|
|
21/03/2017
|
|
|
|
12/08/2016
|
|
|
|
22/03/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/05/2021
|
ファイルサイズ:
|
2.1 MB
|
ファイル名:
|
TI00397FJA_1921.pdf
|
84 ドキュメント
-
TI カーファギーベンチュリ QV302~QV316
流量測定
|
EN
|
JA
|
|
27/08/2024
|
|
|
|
18/05/2022
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
27/08/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.3 MB
|
ファイル名:
|
TI01681FJA_0224-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
31/05/2021
|
|
|
|
24/08/2020
|
|
|
|
21/03/2017
|
|
|
|
12/08/2016
|
|
|
|
22/03/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/05/2021
|
ファイルサイズ:
|
2.1 MB
|
ファイル名:
|
TI00397FJA_1921.pdf
|
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
Prosonic S FMU90
PROFIBUS DP
超音波測定技術
レベル測定
1 または 2 センサ
|
EN
|
JA
|
|
31/05/2021
|
|
|
|
17/08/2020
|
|
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
23/07/2009
|
|
|
|
06/04/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/05/2021
|
ファイルサイズ:
|
4.1 MB
|
ファイル名:
|
BA00292FJA_1621.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
31/05/2021
|
|
|
|
17/08/2020
|
|
|
|
21/03/2017
|
|
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
23/07/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/05/2021
|
ファイルサイズ:
|
4.2 MB
|
ファイル名:
|
BA00288FJA_1621.pdf
|
-
Slot-Index Lists for PROFIBUS DP
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
30/04/2007
|
|
|
|
26/06/2006
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
02/04/2012
|
ファイルサイズ:
|
6.2 MB
|
ファイル名:
|
BA00333FEN_1312.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
31/05/2021
|
|
|
|
17/08/2020
|
|
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
23/07/2009
|
|
|
|
06/04/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/05/2021
|
ファイルサイズ:
|
4.1 MB
|
ファイル名:
|
BA00289FJA_1621.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
23/07/2009
|
|
|
|
14/01/2008
|
|
|
|
05/05/2007
|
|
|
|
02/03/2007
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
23/07/2009
|
ファイルサイズ:
|
6.4 MB
|
ファイル名:
|
Ba290fja_0709_1010.pdf
|
-
Prosonic S FMU90
PROFIBUS DP
超音波測定技術
流量測定
1 または 2 センサ
|
EN
|
JA
|
|
31/05/2021
|
|
|
|
17/08/2020
|
|
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
23/07/2009
|
|
|
|
06/04/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/05/2021
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
BA00293FJA_1621.pdf
|
-
Level measurement
Flow measurement over open channels
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
31/08/2020
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
GP01151FEN_0120.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
取付プレート FMU9x フィールドハウジング, PC
-
-
-
カバー P3+ディスプレイ フィールドハウジング, PC,FMU90
-
カバー P3 フィールドハウジング, ヒンジ, FMU90
-
前面カバー (小) FMU90 + ディスプレイ
-
-
-
前面カバー (ワイド) FMU90 + ディスプレイ
-
ヒンジ + ネジ, フィールドハウジング FMU9x
-
-
前面カバー (小) FMU90, ブラインドカバー
-
ディスプレイ接続ケーブル FMU9x L=300mm
-
ディスプレイ接続ケーブル FMU9x L=220mm
-
-
-
-
-
-
プリント基板 PROFIBUS DP FMU90/FMU95
-
-
-
-
リモートディスプレイ FMU90, バックライト付
-
Electronics basic version FMU90x
-
-
リモートディスプレイ FMU9x, ケーブル3m
-
-
-
延長ケーブル FDU91F/93/95, PVC
-
延長ケーブル FDU95/FDU96, シリコン HT
-
日除けカバー FMU90/95 フィールドハウジング
-
取付プレート FMU90/95 フィールドハウジング
-
取付ブラケット Prosonic S, Micropilot
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。