仕様一覧
-
精度
設定測定範囲の +/- 4mm または +/- 0.2 %
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
70 ... 250 kPa 絶対圧
(10 psi ... 36 psi) -
最大測定距離
液体: 20 m (66 ft),
粉体: 10 m (33 ft) -
主要接液部
PVDF
アプリケーション
Prosonic FMU44センサは、液体、ペースト、スラッジおよび粗い粉粒体の非接触連続レベル計測およびオープンチャンネル(水路)および堰における流量計測に最適です。2線または4線式の変換器一体型伝送器は、貯蔵タンク、撹拌器、原料サイロおよびコンベヤーベルトのアプリケーションに適用可能です。ディスプレイに表示される反射波形を使って容易に診断することができます。リニアライゼーション機能(最高32点)により、距離、容積、流量の測定値をあらゆる単位で表示可能です。
非接触連続レベル/流量測定用2線または4線式機器
プロセス接続:フランジ
プロセス温度:-40~+80 °C(-40~+176 °F)
プロセス圧力:+70~+250 kPa(+10~+36 psi)
最大測定距離:液体20 m(66 ft)、粉粒体10 m(33 ft)
不感知距離:液体および粉粒体0.5 m(1.9 ft)
国際防爆認証
利点
信頼性の高い非接触計測
4行日本語表示ディスプレイで、メニュー形式による簡単な操作(7言語から選択可能)
ディスプレイに表示される反射波形により診断が容易に可能
密閉シール構造センサ
PVDF製の耐化学性センサ
実液の充填、排出なしに調整可能
温度変化に対する音速補正用温度センサ内蔵
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Prosonic M FMU44 HART
日本語版 - 06/2022
超音波測定技術
EN JA 09/06/2022言語:
日本語
バージョン:
09/06/2022
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA01965FJA_0122-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Prosonic M FMU44
超音波測定技術
EN JA 09/06/2022言語:
日本語
バージョン:
09/06/2022
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
TI01460FJA_0121-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Prosonic M FMU44 HART
超音波測定技術
EN JA 09/06/2022言語:
日本語
バージョン:
09/06/2022
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA01965FJA_0122-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Prosonic M FMU44 HART
超音波測定技術
EN JA 09/06/2022言語:
日本語
バージョン:
09/06/2022
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01426FJA_0122-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
EN JA 16/04/2021言語:
英語
バージョン:
16/04/2021
ファイルサイズ:
266.7 KB
ファイル名:
KA00570F00_A2.pdf
-