仕様一覧
-
精度
測定距離の +/- 2mm + 0.17%
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
または 150 °C
(-40 °F ... 176 °F
または 302 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧70~150 kPa
(10~22 psi) -
最大測定距離
45 m (148 ft)
-
主要接液部
UP (不飽和ポリエステル)
シリコン / PE foam (80°C)
シリコン / ステンレス (150°C))
アプリケーション
超音波センサFDU95は、粉末状から粗い粉粒体までの粉体の非接触連続レベル計測にメンテナンスフリーで使用されます。計測は比誘電率、密度または湿度の影響を受けにくく、また、セルフクリーニング機能により付着物の影響も受けません。危険場所にも最適で、 最大測定範囲は、粉粒体の場合45 m(148 ft)です。
サイロ、ベルト、原料サイロ、粉砕機における粗い粉粒体の非接触連続レベル計測に使用するセンサです。通常は、高さの低い測定場所で使用されます。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40 ~ +80 °Cまたは+150°C(-40 ~ +176 °Fまたは+302 °F)
プロセス圧力:+70 ~ +150 kPa(+10 ~ +22 psi)
最大測定範囲:粉粒体の場合45 m(148 ft)
不感知距離:0.7 m/80 °C(2.3 ft)、0.9 m/150 °C(2.9 ft)
国際防爆認証
利点
センサに内蔵された温度測定機能により、温度変化がある環境でもより正確なtime-of-flight(飛行伝播時間)測定を実現
センサ/変換器分離構造のため、センサのみを厳しい環境下に設置可能(最大分離距離300 mまで)
セルフクリーニング機能による付着物の削減
FMU90/FMU95変換器のセンサ自動認識機能により初期設定を簡略化
耐候性、防水性(IP68)
非接触測定によるメンテナンスの最小化
粉塵、ガスに対する防爆認定
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Prosonic S FDU95
日本語版 - 09/2020
超音波測定技術
EN JA 14/09/2020言語:
日本語
バージョン:
14/09/2020
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
TI01474FJA_0120.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
FAU40 調節ユニット
ケーブル接続式超音波またはマイクロ波センサの取付け用アクセサリ
EN JA 01/03/202106/09/200501/07/2003言語:
日本語
バージョン:
01/03/2021
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00179FJA_1021.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Prosonic S FDU95
超音波測定技術
EN JA 14/09/2020言語:
日本語
バージョン:
14/09/2020
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
TI01474FJA_0120.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN JA 11/07/202226/03/2018言語:
英語
バージョン:
11/07/2022
ファイルサイズ:
400 KB
ファイル名:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C Db言語:
英語
バージョン:
20/12/2021
ファイルサイズ:
416.7 KB
ファイル名:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN JA 10/05/202101/08/201605/03/2012言語:
英語
バージョン:
10/05/2021
ファイルサイズ:
495.5 KB
ファイル名:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN JA 27/06/202222/01/2015言語:
英語
バージョン:
27/06/2022
ファイルサイズ:
429.4 KB
ファイル名:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95, FDU96
IECEx BVS 08.0012
Ex ma IIC Tx Gb
Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db IP68
Ex tb IIIC Txx°C Db IP68EN JA 31/12/201001/11/2008言語:
英語
バージョン:
31/12/2010
ファイルサイズ:
283.3 KB
ファイル名:
XA00481FEN_1310.pdf
-