
仕様一覧
-
精度
計測距離の+/- 2mm + 0.17%
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...400 kPa
(10 psi ... 58 psi) -
最大測定距離
液体: 3 m (9.8 ft),
粉体: 1.2 m (3.9 ft) -
主要接液部
PVDF (IP68 / NEMA6P)
アプリケーション
超音波センサFDU90は、液体、ペースト、スラッジ、パウダーから粗い粉粒体までの非接触連続レベル計測に使用します。さらに、本センサはオープンチャネル(水路)および堰における流量計測にも使用できます。計測は比誘電率、密度または湿度の影響を受けにくく、また、セルフクリーニング機能により付着物の影響も受けません。危険場所にも最適で、最大測定範囲は、液体の場合3 m(9.8 ft)、粉粒体の場合1.2 m(3.9 ft)です。
サイロ、ベルト、原料サイロ、粉砕機における液体や粗い粉粒体の非接触連続レベル計測に使用するセンサです。さらに、本センサはオープンチャネル(水路)および堰における流量計測にも使用できます。通常は、低い構造での測定に使用されます。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40~+80 °C(-40~+176 °F)
プロセス圧力:+70~+400 kPa(+10~+58 psi)
最大測定範囲:液体3 m(9.8 ft)、粉粒体1.2 m(3.9 ft)
不感知距離:0.07 m(0.23 ft)
国際防爆認証
利点
センサに内蔵された温度測定機能により、温度変化がある環境でもより正確なtime-of-flight(飛行伝播時間)測定を実現
密閉溶着されたPVDFセンサにより化学薬液による耐食にも高耐性
センサ/変換器分離構造のため、センサのみを厳しい環境下に設置可能(最大分離距離300 mまで)
セルフクリーニング機能による付着物の削減
FMU90/FMU95変換器のセンサ自動認識機能により初期設定を簡略化
耐候性、防水性(IP68)
氷結対策としてヒーターをセンサに組み込む(オプション)ことにより信頼性の高い測定を実現
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Prosonic S FDU90
超音波測定技術
EN JA 31/05/202114/09/2020言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI01469FJA_0221.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI カーファギーベンチュリ QV302~QV316
流量測定
EN JA 27/08/202418/05/2022言語:
日本語
バージョン:
27/08/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI01681FJA_0224-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Flange DIN - EN -ASME - JIS Successor: TI00426F
Flange
DIN - EN -ASME - JIS
Successor: TI00426FEN JA 27/12/201019/01/201008/12/200814/08/2008言語:
英語
バージョン:
27/12/2010
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI00432FEN_1310.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb言語:
英語
バージョン:
20/12/2021
ファイルサイズ:
401.3 KB
ファイル名:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C Db言語:
英語
バージョン:
20/12/2021
ファイルサイズ:
416.7 KB
ファイル名:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN JA 27/06/202222/01/2015言語:
英語
バージョン:
27/06/2022
ファイルサイズ:
429.4 KB
ファイル名:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN JA 27/06/202222/01/2015言語:
英語
バージョン:
27/06/2022
ファイルサイズ:
413.2 KB
ファイル名:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-