-
後継機種
-
リミットスイッチ、連続レベル測定、界面測定および密度測定用一体型伝送器
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
特性 / アプリケーション
一体型変換器
非接触式測定技術、過酷なプロセス条件(温度、圧力)に対応
-
-
-
-
-
周囲温度
-40...60°C
(-40...140°F)、
冷却ジャケット付:
0...120°C
(32...248°F)
-
-
-
-
-
-
センサ長
PVT シンチレータ
400mm...2000mm
>2000mm カスケードモード
-
-
通信
4...20 mA HART
FOUNDATION フィールドバス
PROFIBUS PA
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、JPN、NEPSI、EAC
-
-
コンポーネント
アイソトープ:FSG60、FSG61
線源容器:FQG60、FQG61、FQG62、FQG63、FQG66
ディスプレイ:FHX40
取付アクセサリ:FHG60
-
-
-
-
-
周囲温度
-40...60°C
(-40...140°F)、
冷却ジャケット付:
0...120°C
(32...248°F)
-
-
-
-
-
-
センサ長
PVT シンチレータ
400mm...2000mm
>2000mm カスケードモード
-
-
通信
4...20 mA HART
FOUNDATION フィールドバス
PROFIBUS PA
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、JPN、NEPSI、EAC
-
-
コンポーネント
アイソトープ:FSG60、FSG61
線源容器:FQG60、FQG61、FQG62、FQG63、FQG66
ディスプレイ:FHX40
取付アクセサリ:FHG60
-
-
-
-
周囲温度
-40...60°C、
(-40...140°F)、
冷却ジャケット付:
0...120°C
(32...248°F)
-
-
-
-
-
-
-
-
センサ長
PVTシンチレータ
400mm...2000mm
>2000mm カスケードモード
-
通信
4...20 mA HART
FOUNDATION フィールドバス
PROFIBUS PA
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、JPN、NEPSI、EAC
-
-
コンポーネント
アイソトープ:FSG60、FSG61
線源容器:FQG60、FQG61、FQG62、FQG63、FQG66
-
-
-
電源 / 通信
AC: 90...253 V
DC: 18...36 V
-
周囲温度
-40...60°C
(-40...140°F)、
冷却ジャケット付:
0...120°C
(32...248°F)
-
-
-
-
-
-
-
センサ長
PVT シンチレータ 200 mm (8")
PVT シンチレータ 400 mm (16")
NaJ シンチレータ 50x50mm (2")
-
通信
4...20 mA HART
FOUNDATION フィールドバス
PROFIBUS PA
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、JPN、NEPSI、EAC
-
-
コンポーネント
アイソトープ:FSG60、FSG61
線源容器:FQG60、FQG61、FQG62、FQG63、FQG66
-
-
-
周囲温度
-40°C...50°C / 60°C
冷却ジャケット付: 0°C...120°C
-
-
-
-
-
センサ長
NaJ シンチレータ 50x50mm
PVT シンチレータ 200...400mm
-
出力
4-20 mA HART
FOUNDATION フィールドバス
PROFIBUS PA
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI, GOST
-
コンポーネント
アイソトープ: FSG60
線源容器: FQG60、FQG61、FQG62、FQG63、QG2000
-
最もダウンロードされているファイル
-
線源容器 QG020/100
技術仕様書
回転式線源ホルダー、マニュアル式ON/ OFF スイッチ
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2005
|
|
|
|
19/01/2005
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
19/01/2005
|
ファイルサイズ:
|
667.9 KB
|
ファイル名:
|
Ti264F_J_07_04re.pdf
|
147 ドキュメント
-
マニュアル、空気式線源ON/OFF スイッチ付線源容器
|
EN
|
JA
|
|
12/05/2014
|
|
|
|
30/04/2003
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/04/2003
|
ファイルサイズ:
|
1.1 MB
|
ファイル名:
|
Ti346fja_0403_0512.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
21/08/2020
|
|
|
|
10/07/2018
|
|
|
|
27/05/2014
|
|
|
|
06/03/2013
|
|
|
|
22/12/2010
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
21/08/2020
|
ファイルサイズ:
|
3.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00363FJA_1720.pdf
|
-
回転式線源ホルダー、マニュアル式ON/ OFF スイッチ
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2005
|
|
|
|
19/01/2005
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
19/01/2005
|
ファイルサイズ:
|
667.9 KB
|
ファイル名:
|
Ti264F_J_07_04re.pdf
|
-
Gamma Radiation Sources
Technical Information
For level, limit, density and interface measurement; conform to strict
safety standards
|
EN
|
JA
|
|
01/09/2002
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/09/2002
|
ファイルサイズ:
|
288.3 KB
|
ファイル名:
|
TI213FEN.PDF
|
-
放射線式測定システム
HART, PROFIBUS, FOUNDATION フィールドバス
|
EN
|
JA
|
|
06/03/2013
|
|
|
|
01/06/2007
|
|
|
|
29/03/2007
|
|
|
|
04/11/2005
|
|
|
|
01/05/2005
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
06/03/2013
|
ファイルサイズ:
|
1.9 MB
|
ファイル名:
|
Ba00287fja_1312.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
15/08/2018
|
|
|
|
12/05/2014
|
|
|
|
06/03/2013
|
|
|
|
07/10/2009
|
|
|
|
23/03/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
12/05/2014
|
ファイルサイズ:
|
3.3 MB
|
ファイル名:
|
Ba00236fja_1414.pdf
|
-
Gammapilot M FMG60
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Radiometric measurement
|
EN
|
JA
|
|
15/08/2018
|
|
|
|
14/09/2015
|
|
|
|
12/05/2014
|
|
|
|
06/03/2013
|
|
|
|
07/10/2009
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/08/2018
|
ファイルサイズ:
|
6.1 MB
|
ファイル名:
|
BA00329FEN_1618.pdf
|
-
Gammapilot M FMG60
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Radiometric measurement
|
EN
|
JA
|
|
15/08/2018
|
|
|
|
14/09/2015
|
|
|
|
12/05/2014
|
|
|
|
06/03/2013
|
|
|
|
07/10/2009
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/08/2018
|
ファイルサイズ:
|
6.2 MB
|
ファイル名:
|
BA00330FEN_1618.pdf
|
-
Gammapilot M - Quick Setup
|
EN
|
JA
|
|
07/02/2007
|
|
|
|
01/12/2004
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
07/02/2007
|
ファイルサイズ:
|
80.2 KB
|
ファイル名:
|
KA242FA2.pdf
|
-
Gammapilot M FMG60
FOUNDATION Fieldbus
Brief Operating Instructions
Radiometric measurement
|
EN
|
JA
|
|
13/08/2018
|
|
|
|
06/03/2013
|
|
|
|
29/12/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/08/2018
|
ファイルサイズ:
|
2.1 MB
|
ファイル名:
|
KA01094FEN_1518.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
カバー FMG60, Ex ia (IS), SUS316L相, ガスケット
-
カバー FMG60, Ex ia (IS), アルミニウム, ガスケット
-
カバー FMG60, Ex d(XP),SUS316L相当,ガスケット
-
カバー FMG60, Ex d (XP) アルミニウム, ガスケット
-
-
アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
-
-
-
-
ロッドアームエルボ, パイプ固定器具, FHG60
-
-
-
冷却チューブFMG60, SUS316L相当, PVT L=800mm
-
冷却チューブFMG60, SUS316L相当,PVT L=1200mm
-
冷却チューブFMG60, SUS316L相当,PVT L=1600mm
-
冷却チューブ FMG60, SUS316L相当, NaI
-
冷却チューブFMG60, SUS316L相当, PVT L=200mm
-
冷却チューブFMG60, SUS316L相当, PVT L=400mm
-
冷却チューブFMG60, SUS316L相当,PVT L=2000mm
-
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。