仕様一覧
-
プロセス温度
制限なし
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
制限なし
-
主要接液部
非接触
アプリケーション
線源容器FQG62は、放射線式リミットスイッチ、レベル測定および密度測定時に線源を収容しておくための容器です。放射線は1方向にのみ照射され、その他の方向は鉛で減衰するような構造になっています。これにより、人員の高い安全性と測定の信頼性を確保します。
放射線式リミットスイッチ、レベル測定および密度測定時に線源を収納しておくための容器です。放射線は1方向にのみ照射され、その他の方向は鉛で減衰するような構造になっています。
線源強度:137 Cs~111 GBq(3000 mCi)、60 Co~3.7 GBq(100 mCi)
プロセス温度:無制限(非接触)
プロセス圧力:無制限(非接触)
利点
線源容器の安全に関する最も厳しい規格(DIN 25426/ISO 2919, 分類 C 66646)に準拠し、高い安全性レベルを確保。シンプルで安全な線源交換が可能
軽量で効率よく遮蔽ができる球面構造により信頼性の高い測定を実現
アプリケーションに応じて最適な照射角度の設定が可能で取付が容易な小型機器
手動または空圧式スイッチON/OFF、スイッチ位置を固定するための南京錠、シリンダ錠、または締め付けボルト
スイッチ状態の確認が容易
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
個別説明書(SD)
RFID TAG Special Documentation
英語版 - 08/2015
RFID TAG Special Documentation
EN JA 12/08/201511/08/2015言語:
英語
バージョン:
12/08/2015
ファイルサイズ:
331 KB
ファイル名:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Information technique / Mise en service Conteneur de source radioactive FQG61/FQG62
Mesure par radioisotopes
Conteneur avec support de source pour mise ON/OFF
manuelle du rayonnement言語:
French
バージョン:
01/01/2011
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
TI00456FFR_0111.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN JA 26/11/2015言語:
英語
バージョン:
26/11/2015
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN JA 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015言語:
英語
バージョン:
12/11/2021
ファイルサイズ:
680.4 KB
ファイル名:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Locking bolt - Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62
EN JA 11/10/201315/08/2013言語:
英語
バージョン:
11/10/2013
ファイルサイズ:
515.2 KB
ファイル名:
EA01081FA2_0213.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Sealing set for Source container Installation instruction
Source container FQG61, FQG62
EN JA 12/04/2012言語:
英語
バージョン:
12/04/2012
ファイルサイズ:
335.7 KB
ファイル名:
EA0023FA2_1210.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#A, FQG6x-#B, FQG6x-#C
EN JA 12/04/2012言語:
英語
バージョン:
12/04/2012
ファイルサイズ:
205.1 KB
ファイル名:
EA0021Fa2_1109.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#D
EN JA 12/04/2012言語:
英語
バージョン:
12/04/2012
ファイルサイズ:
268.8 KB
ファイル名:
EA0022FA2_1109.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Radiation Source Container FQG61, FQG62
II 2 G c IIB T4 X
EG 09 013EN JA 15/02/201601/10/201201/02/2010言語:
英語
バージョン:
15/02/2016
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
XA00507FA3_1416.pdf
-