仕様一覧
-
精度
+/- 6 mm (0.24 in)
-
プロセス温度
-60...+400°C
(-76...+752°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...16 MPa
(真空...2320 psi) -
最大測定距離
標準: 20 m (65 ft)
内筒管用プレーナアンテナ付きの場合: 38 m (125 ft) -
主要接液部
SUS316L相当
アプリケーション
Micropilot FMR54は、高圧・高温アプリケーションでの使用を目的として設計されており、さらに内筒管アプリケーションでの使用に最適な特別に設計されたプレーナアンテナを選択可能です。レーダーレベル計FMR54は液体、ペースト、スラリーの非接触連続レベル計測に使用されます。測定物の変化、温度変化、ガスの存在、ベーパーによって計測が影響を受けることは基本的にありません。
ホーンアンテナまたは内筒管アプリケーションに最適なプレーナアンテナを選択可能。
プロセス接続:フランジ
プロセス温度:-196 ~+400 °C(-76 ~ +752 °F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +16 MPa(-14.5 ~ +2,320 psi)
最大測定範囲:20 m(66 ft)
精度:±6 mm
Cバンド:6 GHz
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、5点リニアリティプロトコル
利点
IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価により、容器内に障害物がある場合でも最高の信頼性を保証
測定物やプロセス条件が変わっても信頼性の高い測定
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR53、FMR54 FOUNDATION フィールドバス 取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 12/04/201815/12/201616/07/201526/06/2013言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
5.8 MB
ファイル名:
BA01122FJA_0418.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR53、FMR54 PROFIBUS PA 取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
BA01126FJA_0418.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN JA 16/07/201501/07/2013言語:
英語
バージョン:
16/07/2015
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN JA 30/10/201415/04/2013言語:
英語
バージョン:
30/10/2014
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot FMR53、FMR54 FOUNDATION フィールドバス
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 01/08/202212/04/201801/07/2013言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
KA01126FJA_0322-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot FMR53、FMR54 PROFIBUS PA
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
KA01130FJA_0422-00.pdf
-