
仕様一覧
-
精度
+/- 1 mm、保税
-
プロセス温度
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 360 psi) -
最大測定距離
40 m (131 ft)
-
主要接液部
SUS316L相当 + PTFE
アプリケーション
Micropilot FMR532は、保税タンク(NMiおよびPTB保税認定対応)および在槽管理用の非接触連続レベル計として使用されます。世界的な保税タンク用レベル計の標準規格であるOIML·R85並びにAPI·3.1Bに準拠しています。プレーナアンテナバージョンのFMR532フリースペースレーダーは、特に内筒管アプリケーションでの計測に適しています。Micropilot FMR532は、HARTおよびDC·24Vの本質安全電源用の4線ケーブルにより、高価な耐爆工事は不要です。
プレーナアンテナバージョンは、特に38 mまでの内筒管計測に適しています。
プロセス接続:フランジ
温度:-40~+150°C(-40~+302°F)
プロセス圧力:真空~+2.5 MPa(真空~+362 psi)
最大測定範囲:38 m(124 ft)
精度:±1 mm 未満
Cバンド:6 GHz
国際防爆認定および保税認定、WHGオーバーフロー防止、SIL、船級認定
利点
精度:0.8 mm(2σ値)
保税用の各国認証(NMi、PTB)を取得しています。
機器単体で使用できる他、タンクサイドモニタNRF590を用いてタンクゲージシステムに組み込むことが可能です。
日本語(カタカナ)メニュー形式での文字・数字ディスプレイにより現場操作が容易です。
FDT/DTMテクノロジ(FieldCare)を用いて、初期設定、レポート作成、診断を簡単に行うことができます。
HARTおよびDC 24Vの本質安全電源用の4線ケーブルにより、高価な耐爆工事は不要です。
独特のドリップ・オフアンテナにより、結露によるエラーを防止します。
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN JA 03/04/2008言語:
英語
バージョン:
03/04/2008
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
マイクロパイロット S FMR532 技術仕様書
レベルレーダー
高精度非接触型液面計EN JA 09/12/201610/05/201605/02/201507/02/2014言語:
日本語
バージョン:
07/02/2014
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
Ti01122fja_0113.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot S FMR530, FMR531, FMR532, FMR533 HART Description of Instrument Functions
Smart Transmitter for continuous and non-contact precision level
measurement
For custody transfer and inventory control
applications with NMi- and PTB-approvalsEN JA 07/02/201423/07/200928/06/200601/04/2004言語:
英語
バージョン:
07/02/2014
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
BA00217FEN_1313.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
EN JA 01/12/2000言語:
英語
バージョン:
01/12/2000
ファイルサイズ:
716.8 KB
ファイル名:
KA161FA2.PDF
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN JA 15/04/2021言語:
英語
バージョン:
15/04/2021
ファイルサイズ:
19.1 KB
ファイル名:
KA00558F00_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot S - exchange of housing T12
Micropilot S - exchange of housing T12
EN JA 15/04/2021言語:
英語
バージョン:
15/04/2021
ファイルサイズ:
567.9 KB
ファイル名:
KA00559F00_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN JA 27/06/200731/05/2007言語:
英語
バージョン:
27/06/2007
ファイルサイズ:
235.5 KB
ファイル名:
KA137Fa6_0607.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN JA 13/05/2015言語:
英語
バージョン:
13/05/2015
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA560F-a2.pdf
-