-
技術仕様書(TI)
TI Soliwave FDR56/FQR56
英語版 - 06/2024 |
Microwave barrier
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
非接触設置:任意
設備内:
-40~+70 °C(-40~+158 °F)
高温アダプタ使用時:
最大+450 °C(+842 °F)
非接触設置:任意
設備内:
50~680 kPa(7.2~99 psi)絶対圧
高圧アダプタ使用時:
最大+2.1 MPa(+305 psi)絶対圧
かさ密度: >10 g/l
The Soliwave FDR56 microwave barrier uses a contact-free procedure for detection of point levels. It can be installed in containers, conduits, shafts or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside. Suitable as point level switch for controlling and counting all types of bulk solids. It interacts with the Soliwave FQR56 emitter.
Typical bulk solids are: Wood chips, wood dust or flour; plaster, cement, ash; paper or cardboard shred, gravel, sand, dried powders in general, bags and boxes.
Process connections: Threads
Ambient temperature: -40 to +70°C (-40 to +158°F)
Measuring range: Max. 100m (328ft)
International explosion protection certificates
Highly reliable measurement due to flush-mounted installation and possible non-contact installation as well as indication of the signal strength on the transceiver
Mechanical robust solution ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Electronics housing can be rotated by 360°, allowing adjustment into optimum position after installation
Direct connection of the supply voltage (emitter and receiver separately or together)
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 microwave barrier, existing process connections can continue to be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can continue to be used
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
英語版 - 06/2024 |
Microwave barrier
EN | JA | ||
17/06/2024
|
|
|
|
06/12/2023
|
|
|
|
08/06/2020
|
|
|
|
05/07/2018
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/06/2024 |
ファイルサイズ: |
2.6 MB |
ファイル名: |
BA01684FEN_0424-00.pdf |
Insertion adapter with venting element
EN | JA | ||
11/12/2023
|
|
|
|
16/10/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
11/12/2023 |
ファイルサイズ: |
486.9 KB |
ファイル名: |
TI01368FEN_0223-00.pdf |
Wave guide
EN | JA | ||
16/10/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
16/10/2017 |
ファイルサイズ: |
301.6 KB |
ファイル名: |
TI01372FEN.PDF |
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN | JA | ||
26/06/2019
|
|
|
|
09/08/2018
|
|
|
|
16/10/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
26/06/2019 |
ファイルサイズ: |
345.8 KB |
ファイル名: |
TI01371FEN_0319.PDF |
Screw-in/weld-in Adapter
EN | JA | ||
16/10/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
16/10/2017 |
ファイルサイズ: |
305.9 KB |
ファイル名: |
TI01369FEN.PDF |
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting element
EN | JA | ||
20/07/2021
|
|
|
|
26/06/2019
|
|
|
|
16/10/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
20/07/2021 |
ファイルサイズ: |
446.8 KB |
ファイル名: |
TI01362FEN_0321.pdf |
Spacer tube
EN | JA | ||
16/10/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
16/10/2017 |
ファイルサイズ: |
433.9 KB |
ファイル名: |
TI01370FEN.PDF |
Microwave barrier
EN | JA | ||
17/06/2024
|
|
|
|
06/12/2023
|
|
|
|
08/06/2020
|
|
|
|
05/07/2018
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/06/2024 |
ファイルサイズ: |
2.6 MB |
ファイル名: |
BA01684FEN_0424-00.pdf |
Microwave barrier
EN | JA | ||
06/12/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
06/12/2023 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
KA01574FEN_0122-00.pdf |