本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
プロセス温度
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
最小密度
Solid weight: > 10 g/l
アプリケーション
The Soliwave FDR16 is an ultra-compact transceiver for non-contact point level detection of bulk solids and liquids, as well as piece goods counting and object detection. The Soliwave FDR16 is used together with the FQR16. The microwave barrier works with a non-contact detection method and can also be used in applications with difficult-to-access or confined installation conditions due to its ultra-compact design. For non-metallic container materials, measurement from the outside is possible.
The microwave barrier Soliwave FDR16 and FQR16 detects minimum or maximum point levels of powdery to lumpy bulk solids and liquids, for example to protect against overflow and dry running. The device is also suitable for piece goods counting and object detection. The device can be used in multiple industries like primaries, energy and food.
利点
Non-contact measuring principle - detection almost independent of process properties
High security - permanent self-diagnosis and full self-test
First microwave barrier with IP69 protection classification
Meets the requirements of EU 1935/2004
Very simple and cost-effective commissioning
Safe detection - non-contact measuring method guarantees wear-free and maintenance-free continuous operation
Robust design - housing made of stainless steel
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
技術仕様書(TI)
TI Soliwave FDR16/FQR16
Microwave barrier
EN JA 15/02/202215/08/2021言語:
英語
バージョン:
15/02/2022
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI01564FEN_0322.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Soliwave FDR16/FQR16 Operating Instructions
Microwave barrier
EN JA 15/02/202215/08/2021言語:
英語
バージョン:
15/02/2022
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA01901FEN_0322.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Soliwave FDR16/FQR16 Brief Operating Instructions
Microwave barrier
EN JA 18/02/202215/08/2021言語:
英語
バージョン:
18/02/2022
ファイルサイズ:
957.8 KB
ファイル名:
KA01535FEN_0322.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN JA 10/03/202214/12/2021言語:
英語
バージョン:
10/03/2022
ファイルサイズ:
389.7 KB
ファイル名:
XA02803FEN_0222.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
言語:
ドイツ語
バージョン:
14/10/2022
ファイルサイズ:
10.6 MB
ファイル名:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
言語:
ドイツ語
バージョン:
19/02/2025
ファイルサイズ:
13.5 MB
ファイル名:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
言語:
英語
バージョン:
19/02/2025
ファイルサイズ:
13.4 MB
ファイル名:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN JA 15/12/2021言語:
英語
バージョン:
15/12/2021
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
UK 評価済み適合性
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22言語:
英語
バージョン:
20/12/2022
ファイルサイズ:
304.4 KB
ファイル名:
UK00545_01.22.pdf
-
-
-
UK 評価済み適合性
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00543_01.22言語:
英語
バージョン:
20/12/2022
ファイルサイズ:
294.9 KB
ファイル名:
UK_00543_01_22.pdf
-