本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

For fully automatic waste water
sampling using the vaccum principle
- PUR - plastic housing,
weight approx. 15 kg
Protection class:
Control compartment IP 55
Wet compartment IP 44
- Suction height max. 6 meters
Lenghts: 30 m/13 mm
- Dosed sample volume: 20 to 350 ml
- Sampling types: Time proportional,
quantity proportional
- Input pulse potential free
- Kept cool via cool box (approx.15l)
and cool packs
- TI 50048868
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性