![HTA380 製品画像: HTA380](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/HTA380.jpg)
本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
![HTA380 製品画像: HTA380](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/HTA380.jpg)
The contacter allows, in addition to
a continuous measurement, to perform
switching operations, signalling,
alarms, etc., without mounting further
sensor heads. Several contacters can
be connected to one measuring instru-
ment.
- MONOSYST wall mounting housing
(58 mm), Protection IP 40
- 2 independent inputs
- output: one potential-free
change-over contact each
- min./max. fail-safe mode switchable
- switching hysteresis adjustable for
each switch: 0.5 %; 1.5 %
- PI 50047566
According to data sheet supplied.
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性