キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
Cernayの校正装置

校正された導電率測定

さまざまな条件下でのプロセス制御と監視

プロセス効率を向上させるために、さらなる測定パラメータとなるのは、電磁流量計 Proline Promagの校正された導電率測定です。測定物やプロセスの不純物を検知することで製品品質の指標として機能し、予期しないダウンタイムの防止、プロセスおよびCIPの制御、さまざまな導電率における製品の監視、水の監視、または漏れ検知を可能にします。

利点

  • 製品品質の向上

  • プロセス効率の向上

  • 予期しないプラント稼働停止が減少

  • コスト削減:製品の損失および洗浄剤の使用量が減少

電磁流量計による導電率測定

導電率は、さまざまなアプリケーションにおいて非常に重要です。Endress+Hauserの電磁流量計 Proline Promagは、特許を取得したテクノロジーを利用して、最大±1%の繰返し性と最高±5%の精度で導電率を測定します。この精度を達成するために、工場での流量校正中に導電率測定の校正が行われます。