

本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promag 10E 技術仕様書
電磁流量計
EN JA 01/10/201701/04/2014言語:
日本語
バージョン:
01/04/2014
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
Ti01160dja_0114.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN JA 15/10/202401/10/201828/06/2012言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
797.3 KB
ファイル名:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN JA 01/03/201828/11/201325/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/03/2018
ファイルサイズ:
139.5 KB
ファイル名:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN JA 01/04/201917/11/2011言語:
英語
バージョン:
01/04/2019
ファイルサイズ:
558.9 KB
ファイル名:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN JA 01/04/201902/03/2010言語:
英語
バージョン:
01/04/2019
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
EA00082DA2_1119.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Installing ground disks
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
EN JA 09/10/202001/03/201815/07/2014言語:
英語
バージョン:
09/10/2020
ファイルサイズ:
698.2 KB
ファイル名:
EA00070DA2_1520.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing Sensor parts remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEN JA 01/04/201928/06/2012言語:
英語
バージョン:
01/04/2019
ファイルサイズ:
313.4 KB
ファイル名:
EA00038DA2_1419.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Interface parts Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
EN JA 01/05/201728/06/2012言語:
英語
バージョン:
01/05/2017
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
EA00033DA2_1517.pdf
-