©Endress+Hauser
後継機種
Flowmeter for the water and wastewater industry with a weight-optimized sensor. Suitable for applications in the water and wastewater industry.
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
製品
フレキシブルなシステムインテグレーションが可能な流量計。軽量化したセンサ付き。水処理産業の標準的なアプリケーションに最適。
センサの特長
設置コストを削減 – ユニークなラップジョイントフランジコンセプトによりフレキシブルな取付 (DN < 350/14")。省エネタイプの流量計 – クロスセクションコンストリクションにより圧力損失なし。メンテナンスフリー – 可動部なし。センサ質量 最大 30 % 減。呼び口径: 50~2400 mm (2~90")。
変換器の特長
クオリティ - 充填&投与、密度、電極洗浄、拡張診断機能用ソフトウェア。簡単演算 - 双方向積算計。自動データ復旧。4行表示、バックライト、タッチコントロールディスプレイ。一体型または分離型。
呼び口径レンジ
ラップジョイントフランジ; ラップジョイントフランジ、刻印プレート: 25~300 mm (1~12") 固定フランジ: 350~2400 mm (14~90")
接液部材質
ライニング: PTFE; ポリウレタン; ハードラバー 電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
測定範囲
9 dm³/min~162,000 m³/h (2.5 gal/min~1030 Mgal/d)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 ハードラバー: 0~+80 °C (+32~+176 °F) ライニング材質 ポリウレタン: –20~+50 °C (–4~+122 °F) ライニング材質 PTFE: –20~+90 °C (–4~+194 °F)
周囲温度レンジ
フランジ材質 炭素鋼: –10~+60 °C (+14~+140 °F) フランジ材質 ステンレス: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
センサハウジングの材質
25~300 mm (1~12"): AlSi10Mg、コーティング 350~2400 mm (14~90"): 保護塗装付き炭素鋼 センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ(標準): IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ(オプション): IP68、type 6P 容器 分離型変換器: IP67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール(外部から操作可能) ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能
出力
4xモジュラー出力: 0‐20 mA(アクティブ)/4‐20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ) リレー出力 スイッチ出力(パッシブ)
入力
2xモジュラー入力: ステータス入力 0‐20 mA(アクティブ)/4‐20 mA(アクティブ/パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION フィールドバス、MODBUS RS485、EtherNet/IP
電源
DC 16~62 V AC 85~260 V (45~65 Hz) AC 20~55 V (45~65 Hz)
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
サニタリ認定および認証
飲料水認証: ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920
69 ドキュメント
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
11.3 MB
ファイル名:
BA00053DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
23/12/2009
01/10/2005
言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
10.3 MB
ファイル名:
BA00117DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
01/12/2009
01/03/2002
言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
BA00052DEN_1517.pdf
Promag 53
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for measuring the flow rate of conductive fluids. The description of the device functions arein a separate documentation.
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
言語:
日本語
バージョン:
01/03/2005
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
Ba047dja_0305_1206.pdf
Proline Promag 53
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポルトガル語 中国語
27/11/2017
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
01/03/2011
言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
KA00028DEN_1717.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
JA
ドイツ語
15/11/2018
18/11/2011
言語:
英語
バージョン:
15/11/2018
ファイルサイズ:
455.1 KB
ファイル名:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
JA
ドイツ語
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
797.3 KB
ファイル名:
EA00098DA2_1624-00.pdf
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
JA
ドイツ語
01/05/2017
18/11/2011
言語:
英語
バージョン:
01/05/2017
ファイルサイズ:
350.6 KB
ファイル名:
EA00062DA2_1517.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
JA
ドイツ語
15/11/2018
05/08/2014
言語:
英語
バージョン:
15/11/2018
ファイルサイズ:
393.9 KB
ファイル名:
EA00064DA2_1518.pdf
Replacing T-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65
EN
JA
ドイツ語
15/11/2018
21/11/2011
言語:
英語
バージョン:
15/11/2018
ファイルサイズ:
481.6 KB
ファイル名:
EA00072DA2_1418.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット 電源基板 50/51/53 AC85-260V
キット 電源基板 50/53 AC85-260V HE
キット 電源基板 50/51/53 AC20-55V/DC16-62V
キット 電源基板 50/53 AC20-55V/DC16-62V HE
キット ヒューズ AC250V T800 MA (10個)
キット ヒューズ AC250V T 2A00 (10個)
キット アンプ基板 Promag 53 WEA HE
キット アンプ基板 Promag 53 SEA HE
キット アンプ基板 Promag 53 EES HE
キット アンプ 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
キット アンプ 53, HART7,DE+FR+IT+ES+EN,耐侯型
キット アンプ 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
キット アンプ 53, HART7,RU+NL+PT+CS+EN,耐侯型
キット アンプ 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
キット アンプ 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, 耐侯型
キット アンプ 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
キット アンプ 53, HART7,JA+SV+NO+FI+EN,耐侯型
キット I/O 電流/周波数/2リレー HE EX
キット 53/55/83/93 電流/周波数出力 Ex
キット I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
キット I/O Foundation フィールドバス C14 EX
キット I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
キット I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
キット I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
キットModbusRS485+ステータス入力2インターフェース基板Ex
キットI/O Modb.RS485+ステータス入力2インタフェ-スHE EX
キット I/O Profib. DP+Stat.In 2 インターフェース Ex
キット I/O Profib.DP+Stat.In 2 インターフェーHE EX
キット I/O 電流出力 3 インターフェース HE EX
キット I/Oモジュール 53/83 Ethernet
キット サブ PCB 53/83 Ethernet
キット 壁掛型収納ケース PCB/PCB 5X/8X/9X/65
キット フイールドハウジング PCB/接続端子部
キット Bus/通信基盤 53/83 Ethernet
キット 壁掛け型 Promag5X変換器 入出力端子部
キット 接続基板 50/53/55 壁面 HE含む
キット 接続ボード D/E/L/P/S/W FS
キット 端子ブロック フィールドハウジング 5X/8X/40/65
キット 壁掛型 端子ブロック 5X/8X/9X/65
キット S-Dat Promag 53 プログラム済
キット 5X/40/8X/65用ブラインドカバー
キット ケーブルグランド M20x1,5 (10個)
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット ケーブルグランド Profibus PA
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
キット 2 ケーブルグランド M20x1,5 変換器
キット 2 デーブルグランド M20x1,5 センサ
キット 2 ケーブルグランド G1/2" Nema 6P
キット 2 ケーブルグランド NPT1/2" Nema 6P
キット 1 バスコネクタ 53/83 Ethernet
キット フィールド/SSハウジング用ブッシング
キット フィールドハウジング端子部 シールカバー (10個)
キット パーツ ハウジング 一体型 標準/高温
キット パーツ ハウジング FS 標準/高温
キット ハウジング ガスケット FS 標準/高温
キット ハウジング ガスケット 一体型 標準/高温
接地ケーブルキット, Promag L/W/P/S/E
プロマグ53, レトロフィットキット 入/出力
Promag 53/55, ソフトウェアパッケージ
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる