![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/sensor_10_d_rv.jpg)
![電磁流量計 Proline Promag 10D 画像 - 基本的な水処理アプリケーション用 電磁流量計 - Proline Promag 10D 画像](/__image/a/21886/k/6042d2d7597b1a1f7a4377cf2955b88f7a4ee2f4/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%2010D%20as%20wafer%20version%20for%20basic%20applications%20in%20the%20water%20industry%20-%20PP01.jpg)
本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promag 10D 技術仕様書
電磁流量計
水処理、排水処理アプリケーション用電磁流量計EN JA 09/02/201615/07/201101/11/200931/03/2009言語:
日本語
バージョン:
15/07/2011
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
Ti00081dja_1311_0512.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Promag 10D Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 09/02/201614/08/201501/12/200901/03/2009言語:
英語
バージョン:
09/02/2016
ファイルサイズ:
540.7 KB
ファイル名:
KA00036DEN_1416.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN JA 01/03/201828/11/201325/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/03/2018
ファイルサイズ:
139.5 KB
ファイル名:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN JA 01/10/201828/06/2012言語:
英語
バージョン:
01/10/2018
ファイルサイズ:
520.1 KB
ファイル名:
EA00098DA2_1518.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN JA 01/10/201813/11/201418/04/2014言語:
英語
バージョン:
01/10/2018
ファイルサイズ:
216.9 KB
ファイル名:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing Sensor parts remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEN JA 01/04/201928/06/2012言語:
英語
バージョン:
01/04/2019
ファイルサイズ:
313.4 KB
ファイル名:
EA00038DA2_1419.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN JA 01/04/201917/11/2011言語:
英語
バージョン:
01/04/2019
ファイルサイズ:
558.9 KB
ファイル名:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN JA 01/04/201902/03/2010言語:
英語
バージョン:
01/04/2019
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
EA00082DA2_1119.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Interface parts Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
EN JA 01/05/201728/06/2012言語:
英語
バージョン:
01/05/2017
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
EA00033DA2_1517.pdf
-