©Endress+Hauser
-
後継機種
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
製品
コストパフォーマンスに優れたループ電源式流量計.
幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
-
センサの特長
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi).
-
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
-
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.25 %
体積流量 (液体): ±0.25 %
質量流量 (気体): ±0.75 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
-
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
-
-
測定物のプロセス温度
–40~+140 °C (–40~+284 °F)
-
-
-
-
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール
(外部から操作可能)
ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能
リモートディスプレイ可
-
出力
4‐20 mA HART (パッシブ)
4‐20 mA (パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
-
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
-
電源
DC 18~35 V (4‐20 mA HART
パルス/周波数/スイッチ 有/無)
DC 18~30 V (20 mA HART、4‐20 mA)
DC 9~32 V (PROFIBUS PA)
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
-
その他の認証、証明
3.1 材料証明、認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025 準拠)、NAMUR、SIL、PED、CRN、3-A
-
製品の安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
-
-
-
-
製品
コストパフォーマンスに優れたループ電源式流量計.
幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
-
センサの特長
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi).
-
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
-
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.25 %
体積流量 (液体): ±0.25 %
質量流量 (気体): ±0.75 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
-
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
-
-
測定物のプロセス温度
–40~+140 °C (–40~+284 °F)
-
-
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
-
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール
(外部から操作可能)
ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能
リモートディスプレイ可
-
出力
4‐20 mA HART (パッシブ)
4‐20 mA (パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
-
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
-
電源
DC 18~35 V (4‐20 mA HART
パルス/周波数/スイッチ 有/無)
DC 18~30 V (20 mA HART、4‐20 mA)
DC 9~32 V (PROFIBUS PA)
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
-
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
-
-
140 ドキュメント
-
|
EN
|
JA
|
|
01/06/2015
|
|
|
|
22/07/2014
|
|
|
|
01/03/2014
|
|
|
|
01/11/2012
|
|
|
|
01/07/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/07/2011
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI01009DJA_1411.pdf
|
-
Proline Promass E 200
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
01/06/2015
|
|
|
|
01/11/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/06/2015
|
ファイルサイズ:
|
3.2 MB
|
ファイル名:
|
BA01133DEN_0215.pdf
|
-
プロライン プロマス E 200
HART
取扱説明書
コリオリ質量流量計
|
EN
|
JA
|
|
01/06/2015
|
|
|
|
01/03/2014
|
|
|
|
01/07/2012
|
|
|
|
01/07/2011
|
|
|
|
01/06/2010
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/07/2011
|
ファイルサイズ:
|
3.3 MB
|
ファイル名:
|
BA01027DJA_1311.pdf
|
-
Proline Promass E 200
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
22/07/2014
|
ファイルサイズ:
|
7 MB
|
ファイル名:
|
BA01314DEN_0114.pdf
|
-
Proline Promass 200
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2018
|
|
|
|
01/12/2016
|
|
|
|
24/11/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/08/2018
|
ファイルサイズ:
|
1.9 MB
|
ファイル名:
|
GP01030DEN_0318.pdf
|
-
Proline Promass 200
HART
機能説明書
コリオリ流量計
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2018
|
|
|
|
01/12/2016
|
|
|
|
22/06/2015
|
|
|
|
01/07/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/12/2016
|
ファイルサイズ:
|
2.2 MB
|
ファイル名:
|
GP01010DJA_0316.pdf
|
-
Proline Promass 200
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2018
|
|
|
|
01/12/2016
|
|
|
|
03/08/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/08/2018
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
GP01029DEN_0318.pdf
|
-
Coriolis mass flow measuring system
Version for operators and maintenance technicians
|
EN
|
JA
|
|
01/06/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/06/2010
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
GP01009DEN_0610.pdf
|
-
Proline Promass E 200
Brief Operating Instructions
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
14/09/2015
|
|
|
|
01/06/2015
|
|
|
|
22/07/2014
|
|
|
|
01/03/2014
|
|
|
|
01/11/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
14/09/2015
|
ファイルサイズ:
|
1.2 MB
|
ファイル名:
|
KA00050DEN_1915.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2022
|
|
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
01/02/2017
|
|
|
|
01/12/2016
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
KA01260DJA_0422-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
I/Oモジュール フロー, 2線式 2x4-20mA, HART, Ex
-
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA, HART, Ex
-
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA,HART, PFS, Ex
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
-
-
Kit Display module,SD02,push buttons
-
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
-
Kit Display module,SD03,Touch Control
-
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
-
-
-
-
-
-
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
-
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
-
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
-
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット 10 ext. M20x1,5/G 1/2" (真鍮プラグ)
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット 10 ext. M20x1,5/NPT1/2"(真鍮プラグ)
-
キット ケーブルグランド Profibus PA
-
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
-
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
-
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
-
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
-
-
変換器 Promass 200, 8X2Bxx, <=50A
-
-
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
-
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。