キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
石油化学工業向け コリオリ流量計 - Proline Promass O 100 / 8O1B 

Proline Promass O 100
コリオリ流量計

堅牢性の高い超小型変換器付き高圧用流量計

8O1B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.1 (標準)、0.05 % (オプション)
    体積流量 (液体): ±0.1 %
    質量流量 (気体): ±0.35 %
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~800,000 kg/h (0~29,400 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –40~+205 °C(–40~+401 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 250、Class 1500

  • 接液部材質

    計測チューブ: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (UNS S32750) 接続: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (F53)
    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
    接続

アプリケーション

Promass O は、石油・ガス産業の高いプロセス圧力条件下で液体およびガスの高精度を実現するように設計されています。このセンサは、オフショアの条件に適しており、応力腐食割れに耐性があります。 Promass O 100は、非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを実現し、シームレスなシステム統合を可能にします。Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全運用を可能にします。

  • この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証。オフショア条件に最適。

機器の特長:

  • 25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ

  • プロセス圧力:最大PN 250(Class 1500)

  • 呼び口径:80~150 mm(3~6")

  • 高堅牢性のウルトラコンパクトハウジング

  • 高い保護等級:IP69Kに適合

  • 現場表示も可能

利点

  • 最大限の安全性 – 応力腐食割れに対する最高の耐性

  • 測定ポイントの削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • 省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮

  • その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – Webサーバー内蔵

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products