キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品画像: Prosonic T FMU231A

Prosonic T FMU231A

FMU231A
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Level transmitter, continuous.
Measuring: ultrasonic, contactless.
Sensor enclosure: PVDF.
Max meas. range under ideal condition:
Liquid: 26ft/7m Solid: 11ft/3.5m.
Blocking distance: 1.3ft/40cm.
Operating temp. -4..176oF / -20..+80oC
up to -40oC/-40oF with reduced range.
Max operating pressure 3bar abs.
Process connection: NPT2.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Measuring range freely adjustable.
:: Simple calibration.

  • 後継機種