キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品画像: Prosonic FDU82

Prosonic FDU82

FDU82
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Level instrument, continuous.
Measurement ultrasonic, contactless.
Membrane/sensor enclosure PP-GF.
Max meas. range under ideal condition:
Liquid 20m/65ft, solid 10m/32ft.
Blocking distance 80cm/2.6ft.
Max operat. temp.-20...80oC/-4...176oF.
max operating press. 2bar (30psi) abs.
up to -40oC/-40oF with reduced range.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
Protection class IP68 NEMA6P.
:: Weather resistance.
:: Overflow safe.
Sensor cable up to 300m connectable.
Only available for spare part delivery!

  • 後継機種