キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品画像: CUS5

CUS5

CUS5
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Turbidity limit detector with
analogue output
Analogue output with live zero 4-20 mA
24 V DC / 100 mA supply
dynamic range 0-5 g/l or 5-40 g/l.
measurement not affected by
colour (880nm)
protection class IP 68
temperature max. 50 degrees C
pressure max. 6 bar (20 degrees C)
Technical data TI 147C/07/e

  • 後継機種