キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
ラマン分光計設置サービス
サービス

Raman Rxn4アナライザ設置サービス

業界標準への準拠を保証するとともに、ラマン分光計の専門的なセットアップを実現します。

概要

サービスについて

Endress+Hauserによる専門的な設置と設定により、ラマン分光計の最適な性能が導入から約束されます。最適な設定を保証するため、弊社のサービスには、コンポーネントの組立て、包括的なチェック、文書化された運転時適格性確認が含まれています。経験豊富なEndress+Hauserの認定サービスエンジニアが、最新のツールを駆使して高品質で効率的なサービスを提供します。

説明

弊社のRaman Rxn4アナライザの設置サービスでは、開梱、外観検査からコンポーネントの組立て、定期的な評価、校正、基準値に対する検証まで、すべてが網羅されています。さらに、シームレスな統合と最適な使用を保証するため、Endress+Hauserの認定サービスエンジニアがオペレータに実践的なトレーニングを提供します。サービスが完了すると、完全なドキュメントパッケージが用意され、引き渡されます。ライフサイエンス産業では、適合性を保証するために、アナライザの据付時および運転時適格性確認が行われます。

メリット
  • 資格を有する弊社サービス員による効率的なサービス作業により時間とコストを削減
  • アナライザの性能適格性確認による安心感
  • アナライザの操作に必要な知識を効果的に伝えるための包括的な現場指導
  • ライフサイエンス産業向けの据付時適格性確認(IQ)と運転時適格性確認(OQ)パッケージの提供による法規制の準拠

サービスの特長

製品グループ

試運転サービス

要約

Raman Rxn4の設置サービスにより、効率的な設定が保証され、アナライザは最初から高い性能を発揮できるようになります。

用途

このサービスは、Rxn2およびRxn4 IoTアナライザ(785 nm)に適用されます。

ドキュメンテーション

設置サービスが完了すると、現場サービス報告書と、すべての確認項目をまとめた補完的な詳細報告書が提供されます。