本質安全防爆対応: Micropilot FMR43は、本質安全防爆対応(Exi)を備えており、国内防爆準備中です。これにより、危険な環境でも安全に使用できます。
革新的なレーダーレベル計Micropilot FMR43
高周波センサ技術とBluetooth操作で、より簡単・安全な測定を実現
エンドレスハウザージャパン株式会社(東京都新宿区/代表取締役社長 泉 俊彰)は、最新の液体・粉体用サニ タリレーダーレベル計Micropilot FMR43を10月1日より販売いたします。この新製品は、食品用器・容器包装のポジティブリスト制度に対応し、Bluetooth経由でのアプリ操作が可能な高周波センサを搭載しています。
Micropilot FMR43の主な特長とメリット
高周波センサ: 80GHzおよび180GHzの高周波センサにより、粒径の小さい粉体や低DC(比誘電率)液体の検出性能が向上しました。
Bluetooth接続 : スマートフォンアプリ「SmartBlue」を使用して、簡単かつ安全に操作が可 能です。
自己診断機能 : Heartbeat Technologyにより、リアルタイムの診断および監視機能を提供し、予知保全をサポートします。
多様な出力オプション: IO-Link、4-20mA HART、Bluetoothなど、幅広い出力ラインアップに対応しています。
高い耐久性: -40℃から150℃までの広範なプロセス温度範囲に対応し、IP66/68/69の保護等級を備えています。
-
-
高性能チップと高分解能FMCW: 高性能チップと高分解能FMCW(周波数変調連続波)技術により、低DC(比誘電率)液体の検出性能が向上し、タンク底近くでの検出性能も向上しています。
-
狭い放射角と高速応答: 放射角が狭く、応答速度が速いため、小型タンクでの測定が可能で、省スペースに設置できます。
同様のトピックを読む
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |