安全なHART機器アクセスと電源入力に対応した絶縁バリア・ディストリビュータ
RN22 および RN42 は、4 ~ 20mA および HART 信号のガルバニック絶縁を行います。この機能は、危険場所での多くの用途に不可欠です。機器の前面に配置されたHART端子は安全で簡単な機器接続を実現します。
省スペースに効率的な機器接続
RN42 は幅 17.5 mm とコンパクトですが、さらにRN22 は最大2チャンネルにも対応しつつ、よりスリムな幅 12.5 mm です。
さらに、RN22 はDINレールバス給電に対応しており、DINレールバスコネクタへの給電ユニットであるRNF22と組合せることで、RN22複数台への背面ブロックによる給電が可能です。DC電源であるRNB22など他の RN シリーズ機器などと簡単に組み合わせることができ、これにより、盤内のアナログ信号配線を最適化できます。
HART機器にオススメ
HART🄬スルー:絶縁バリアを介してもHART通信は阻害しません
HART通信抵抗内蔵:HART通信のための現場での結線処理不要
アクセスしやすい端子付:フロントに配置された専用HART通信端子で安全・確実な機器接続
国内防爆対応 本質安全防爆バリア
安全で信頼性の高い信号処理のために防爆のバリアとして使用することもできます。
信頼と実績のあるRN221Nを更新
新しいポートフォリオによって、信頼と実績のあるRN221Nアクティブバリアを更新します。
現行規格の要求に基づいてSIL規格に準拠して開発され、幅12.5mmのコンパクトな2チャンネルの24V DCタイプや、信号分配器、NAMUR絶縁アンプ、出力絶縁アンプなどの新機能を備えた製品を取り揃えました。
RN42はRN221Nをそのまま置き換えることが可能なアクティブバリア、パッシブバリアです。