化粧品の製造プロセスは非常に困難であり、世界中の化粧品市場における競争は激化しています。消費者のトレンドにおいて唯一不変なるものは変化であり、地域の特性、高い原料コスト、無数の規制によって複雑さが増しています。市場シェアの獲得競争においては、市場投入までの時間と製造の柔軟性が重要になります。生産の自動化とインテリジェントで信頼性の高い計装に関する当社の専門知識は、効率的で安全な製造を推進し、競争力をもたらします。
重要な事実
8,060
億ドル(USD)
2023年までに期待されている世界の化粧品市場価格 出典: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
製造プロセスに関する当社のサポート体制については、こちらをご覧ください。

在庫管理の強化
化粧品製造に使用される活性成分は高価なため、浪費を抑えるには適切に貯蔵および監視しなければなりません。静圧センサ、レーダーレベル計、静電容量式レベル計など、在庫を測定するために複数の技術が必要になります。
この分野の当社の専門知識
当社の統合テクノロジーは、容易なメンテナンスとリアルタイムでの監視により、在庫の管理とムダの削減のために最新かつ信頼性の高いソリューションを提供します。
- 各アプリケーション用の計装により測定を最適化
- 当社のLiquiphant FTL50Hにより、貯蔵プロセスの溢れ防止および漏れ防止
- インテリジェントな計装によるムダとコストの削減

正確な混合
混合はプロセス操作において最も要求の厳しい工程であり、最終製品の品質を決定するカギなります。ムダを最小限に抑えてコストを削減するには、原料の正確な添加と混合、エネルギーと水の効率的な使用が不可欠です。さまざまな粘度と密度を有する油性で粘着性の強い製品の取扱いも、大きな課題となります。
この分野の当社の専門知識
当社のエンジニアリングプロセスと信頼性の高いインテリジェントな計装により、正確で最適な混合が可能になり、最高の製品品質が保証されます。
- Promass Iにより、高精度の流量測定および粘度測定が可能
- LiquiphantおよびLiquipoint FTW33を使用することで、粘着性の強い製品の安全で円滑なプロセスを実現
- エネルギー監視および管理ソリューションによりエネルギー損失を最小化

正確な充填と添加
化粧品製造プロセスでは、常に正確かつ継続的に適量の製品を充填することが求められます。また、機械的な充填および添加コンポーネントの場合は、高いメンテナンスコストを負担する必要があり、信頼性の低下、長いプロセスの中断を引き起こす可能性があります。
この分野の当社の専門知識
当社のコリオリ流量計は、バッチおよび充填プロセスにおいて信頼性のある高い精度をもたらします。
- デジタル通信プロトコルの統合
- 充填プロセス全体を厳しく管理
- 機械式の機器コンポーネントを使用しないことでコストを削減

迅速な校正とメンテナンス
校正およびメンテナンス作業は、時間とコストのかかる製造のダウンタイムをもたらす可能性があります。生産性KPIを満たす必要がある場合は、シャットダウン期間を最小限に抑えなければなりません。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーの校正は当社のコアコンピタンスの1つです。運用の最適化、コンプライアンスの徹底、ダウンタイムの最小化のために、当社は現場校正サービスの幅広いラインナップを提供します。
- エンドレスハウザーの現場用モバイル流量校正装置を使用して校正時間を最小限に抑制
- 完全にトレーサブルな認定校正施設を使用可能
- 定期的かつ専門的な校正により、製造のコンプライアンスを維持

完全なコンプライアンス
化粧品の品質に影響を与える可能性のある問題を特定するには、ISO 17025やFDA Cosmetics GMPなどの規格への準拠が重要です。機器を定期的に校正するか、またはSOPに従って点検し、必要に応じて結果を文書化する必要があると指針には示されています。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーの製品、サービス、およびソリューションには、GMP規制施設のための適切な証明書および関連文書がすべて付属しています。
- GMP(Good Manufacturing Practice)に関するすべての必要な規格に準拠
- 信頼できるエンドレスハウザーの校正エキスパート
- 必要なすべての関連資料を入手可能
利点
化粧品の世界は急速に変化しています。エンドレスハウザーは65年以上にわたり、当社のプロセス知識と業界専門知識に基づき、お客様のプロセスを向上してきた経験があります。当社はお客様の課題を理解し、お客様のアプリケーションのニーズに最適なソリューションを提供します。お客様はコストを制御し、市場投入までの時間を最短に圧縮できます。
重要な事実
100%
お客様のプロセスのパラメータを100%カバー
重要な事実
100%
品質基準に100%準拠した製造
重要な事実
10%
ISO 50001認証を取得した産業施設でエネルギーコストを18ヶ月以内に10%削減
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
あらゆる化粧品製造プロセスに対応する当社の機器の幅広い製品ラインナップにより、エンドレスハウザーは、お客様がリスクを低減し、効率と持続可能性の目標を達成しつつ、消費者の期待に応え、安全基準を満たすためのサポートを提供します。
- コンプライアンスの徹底、可用性を向上させる現場校正
- エネルギー消費と原料の損失を最小限に抑える革新的な機器
- 粘度と密度の制御を最適化するためのインライン品質パラメータ測定
- 正確な連続添加と充填を実現する流量計