石油ガスインダストリーは、厳しいKPIおよび、問題が発生した場合にコストのかかるメンテナンスが必要となる過酷な環境で稼働しています。プラントの管理者やエンジニアは、システムの複雑化に直面しており、運用コストの削減、信頼性(稼働時間)の向上、プロセス効率の改善を求める絶え間ない圧力にさらされています。コストのかかる予定外のメンテナンスを回避し、ダウンタイムを短縮するには、プロセス機器の状態をより正確に把握する必要があります。
重要な事実
1500億ドル(USD)
石油・ガス産業における2016-2025年までのデジタルプロセスデータを活用した予測メンテナンスの潜在的需要 (出典: Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry White Paper, World Economic Forum, January 2017, p.13)
高度な計器およびデジタルサービスがお客様をサポート
石油ガスインダストリー向けスマート計器には、最小限の労力で高いシステム可用性を提供するHeartbeat Technologyが搭載されており、これはIIoTソリューションを成功させるためのカギとなります。
弊社のNetilion IIoTエコシステムは、フィールド計器に関する実用的な情報を適切なタイミングで提供し、メンテナンス効率を大幅に向上させます。これは、他社製のフィールド計器やクラウドに対応しています。
Netilionエコシステムおよびアプリ製品ラインナップは、フィールド計器の潜在的な可能性を最大限に引き出すことが可能であり、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減するために必要な情報を提供します。

石油ガスインダストリー向けスマート計器には、最小限の労力で高いシステム可用性を提供するHeartbeat Technologyが搭載されており、これはIIoTソリューションを成功させるためのカギとなります。

弊社のNetilion IIoTエコシステムは、フィールド計器に関する実用的な情報を適切なタイミングで提供し、メンテナンス効率を大幅に向上させます。これは、他社製のフィールド計器やクラウドに対応しています。

Netilionエコシステムおよびアプリ製品ラインナップは、フィールド計器の潜在的な可能性を最大限に引き出すことが可能であり、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減するために必要な情報を提供します。

恒久的な計器およびプロセスの診断
コストのかかる予定外のメンテナンスとダウンタイムを回避するには、計器と主要なプロセスパラメータが常に仕様通りに機能していることを確認する必要があります。また、計器に問題が発生した場合には、どのように対処すべきか、迅速かつ明確なガイドが必要です。
この分野の当社の専門知識
Heartbeat Technologyの診断機能により、弊社のフィールド計器は継続的に自己監視を行い、主要パラメータが仕様の範囲内で機能しているか確認するための計器とプロセスの健全性チェックを可能にします。センサから出力信号まですべての継続的な診断チェックにより、測定の信頼性が確保されます。
- 計器の高い信頼性および安全なプラント操業を保証
- 明確なエラーメッセージと対策ガイドにより、コスト効率の高い簡単な状態監視保全が可能
- 最大98%をカバーする徹底的な診断を活用

プロセスを中断せずに計器を検証
計器の機能性能を評価するための定期的な検証は、たとえば、規制、法律、契約、品質または安全関連など、社内外のコンプライアンス要件を満たすために必要となることが少なくありません。プロセスの中断を最小限に抑えて、理想的にはプロセスから計器を取り外さずに、計器が正しく機能していることを確認する必要があります。
この分野の当社の専門知識
Heartbeat Technologyにより、プロセスの中断なく、計器が正しく機能していることを測定点で直接検証することが可能になります。簡単なガイド付きの手順により、規制当局、法律、および規格で義務付けられている検証プロトコルとともに、明確な結果が記載されたテストレポートが生成されます。
- いつでもどこでも検証可能で作業負担が減少、現場での時間節減
- プルーフテストのコスト削減とテストサイクルの延長
- Heartbeat Technology搭載機器でSIL対応機種は、プルーフテスト用にSILウィザード機能を装備

トレンド分析および予知保全のためのリアルタイムデータ
継続的に使用される計器は、プロセスの影響により、測定性能の低下やコストのかかる計画外のダウンタイムにつながる問題を引き起こす可能性があります。しかし、計器およびプロセスの正確な状態、ならびに、いつ、どのようなメンテナンスあるいはプロセス介入が必要かを把握することは難しい場合があります。
この分野の当社の専門知識
Heartbeatの監視機能により、状態監視保全を容易にするための詳細な計器データとプロセスデータが提供されます。たとえば、レーダーレベル計や流量計の計測チューブ内の付着物形成の程度を検知する機能によって洗浄サイクルの最適化が可能になります。また、流量計の腐食や摩耗に関する信頼性の高い検知機能などの例もあります。このように計器およびプロセスの状態を可視化することで、トレンド分析が可能になり、予知保全が実現します。
- 機器や設備資産のサービス作業がいつ必要になるか、あるいは故障する可能性があるか認知する
- コストのかかる計画外のダウンタイムを最小限に抑えるために、実際のニーズ/予防メンテナンスに従って的を絞ったサービス作業を計画する
- 予知保全を可能にするため、計器データとプロセスデータからトレンドを識別

詳細な情報と大きな価値をもたらす弊社のデジタルサービス
フィールド計器では大量のデータが収集されますが、そのほとんどは使用されていません。メンテナンス管理を次のレベルに引き上げるには、この大量のデータを分析して、実用的な知識に変換する必要があります。
この分野の当社の専門知識
そのために、弊社ではIIoTエコシステムのNetilionを開発しました。たとえば、W@Mなどのライフサイクル管理コンセプトに関する15年以上にわたる弊社の経験に基づいて構築されたこのプラットフォームおよび拡大中のインテリジェントなアプリ製品ラインナップにより、フィールド計器の潜在的な可能性を最大限に引き出すことが可能であり、メンテナンス効率の大幅な改善のためにより多くの情報が提供されます。
- コネクテッドデータと分析機能を利用して、必要な結果の提供が可能
- 他社製計器も接続可能でメリットを得られる
- 幅広いHeartbeatデータにより、最も豊富なIIoT情報とメリットを提供

Netilion Health:あらゆる場所で管理可能
プラントの主要なコンポーネントで予期しない出来事が発生した場合は、迅速に対応することが重要です。従来の制御システムおよび設備資産健全性管理システムでは、アセットの状態に関してリアルタイムで情報を提供するものがありました。しかし、これはその場にいることがしばしば要求されます。また、何かが通知された場合に、問題の解決方法に関する明確な指示が不足していることがありました。
この分野の当社の専門知識
Netilion Heathのサービスとアプリにより、必要なノウハウをすぐに入手できるため、迅速に対応することができます。Netilion Healthは、エラーの特定や計器製造者の正確な情報へのアクセスを可能にして、問題の解決方法について明確な指示を行います。そして、適切な関連資料を探すために急いでオフィスに戻る必要はありません。Healthアプリにより、お使いのスマートフォンまたはタブレット端末に表示させることが可能です。
- 設備資産管理が容易 - 適切な情報をいつでもすぐに入手可能
- より詳細な情報を得るために主要な計器の健全性履歴を追跡

Netilion Predict
予定外の不要なダウンタイムを最小限に抑え、計器のメンテナンスを実行するための最適な期間を特定することは、重要な課題です。適切なタイミングで適切な情報を入手し、計器の状態を正確に把握する必要があります。
この分野の当社の専門知識
間もなく登場。弊社の予知保全アプリにより、計器の状態に基づいて具体的な予想を立てることが可能になります。監視データの継続的な記録と分析に基づいて構築されたこのアプリは、計器のメンテナンスを実行するのに最適な期間を計算することで、予定外のダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンスコストの削減、システムのアベイラビリティ向上を実現します。このサービスは、他社製の計器にも対応します。
利点
弊社の幅広い計器に統合されたHeartbeat Technologyは、診断、検証、監視に関するデータを提供します。これにより、まさに必要なタイミングでシステムのサービス作業やメンテナンスを行うことができます。弊社のデジタルサービスと組み合わせることで、今まで使用していないフィールド計器やプロセスからのデータを分析して、予知保全および予防保全に必要な情報を提供し、メンテナンス効率の大幅な向上、プロセスの最適化を図ることができます。
重要な事実
65年以上
65年以上プロセス技術分野の経験と数十年におよぶデジタル技術の研究開発
重要な事実
90%以上
エンドレスハウザーの製品ラインナップの90%以上がデジタル通信に対応
重要な事実
15年以上
15年以上にわたるW@Mライフサイクル管理の経験
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
プラントの稼働率を向上させるために、弊社のインテリジェント計器が、診断機能、性能の検証、計器およびプロセスデータの監視を提供します。弊社のIIoTエコシステムと計器データを組み合わせることにより、メンテナンス効率のさらなる向上、予防メンテナンスおよび予知保全戦略の展開が可能になり、ライフサイクル全体にわたってプロセスが最適化されます。
- 重要なプロセスおよび計器の継続的な診断、ならびにプロセス中断のない検証
- 監視によって、状態監視保全と予知保全に繋がる能動的な保全計画とトレンド分析を可能とします。
- Netilion IIoTエコシステムにより、フィールド計器の潜在的な可能性が最大限に引き出され、メンテナンス効率の大幅な改善、24時間体制で必要な人に有用な情報を自動配信することが可能
- Heartbeat Technologyにより、最も豊富なIIoT情報とメリットを提供