キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
Liquiphant FTL51H - 音叉式

音叉式
レベルスイッチ
Liquiphant FTL51H

食品産業およびライフサイエンス産業で特に危険場所に適したコンパクトな音叉式液体用レベルリミットスイッチ

FTL51H -
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    -50 °C~+150 °C
    (-58 °F~+302 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 6.4 MPa
    (真空 ... 928 psi)

  • 最小密度

    0.5g/cm³
    (0.4g/cm³ オプション)

アプリケーション

伸長パイプ付きレベルスイッチLiquiphant FTL51Hは、国の防爆認証を取得しており、危険場所での使用に適しています。サニタリ認定(3-A、EHEDG、ASME BPE)を取得していますので、特に、食品産業およびライフサイエンス産業に最適です。FTL51Hは、SIL2/SIL3の機能安全を必要とする、信頼性の高い計測で使用することができます。測定値は、信頼性が高く、測定物特性、流量、液流、気泡、泡、振動、付着物の影響を受けません。

電解研磨表面仕上げのあらゆる液体に対応する音叉式レベルスイッチ。

  • プロセス接続:ネジ込み、フランジおよびサニタリプロセス接続(トリクランプ、乳製品カップリング、無菌、DRD、SMS、Varivent)

  • プロセス温度:-50~+150 °C(-58~+302 °F)

  • プロセス圧力:-0.1~+6.4 MPa(-14.5~+928 psi)

  • センサ材質:316L

  • 国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL

利点

  • 国際サニタリ認定(3-A、EHEDG、ASME BPE)FDA準拠素材

  • 電解研磨および不動態化表面仕上げ

  • 国際防爆認証およびオーバーフロー防止認証(WHG)

  • 機械的可動部品なし:メンテナンスフリー、消耗なし、長寿命。音叉フォークの損傷監視:機能を保証

  • IEC 61508/IEC 61511-1に準拠したSIL2/SIL3の機能安全を必要とする安全システムで使用可能

  • 調整不要のため立上げが簡単

  • サニタリ性を要求されるあらゆるアプリケーション向けに標準で用意されている様々なサニタリプロセス接続

ビデオ

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products