キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
製品画像: COS3

COS3

COS3
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Potentionstatic, amperometric 3-
electrode oxygen measuring cell. In-
stallation with internal thread G 1".
With automatic membrane breakage moni-
toring. Zero calibration not required.
Typ. measuring range 0.05...60 mg/l,
temp. range -5...50oC, max. 10 bar,
minimum flow 0.5 cm/s, IP68.
With 1 replacement cartridge and 10
plastic filling electrolyte ampoules.

  • 後継機種