キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

お客様の計測機器の設置機器一式を組み合わせ

相互に適合する測定テクノロジ、アクセサリ、および組立済み機械コンポーネント

発電所でEndress+Hauser 製品を使用している2名のお客様

コスト、出力、手順などの最適化が進み、多くの施設の事業者は作業員の削減を余儀なくされています。ただし、最新技術を導入しないかぎり、メンテナンスコストの削減には大きなリスクが伴います。弊社のルーツは機器の製造にあり、したがって当然のことながら、責任を持って機器の適切な設置および測定性能の確保にも努めます。弊社は機械エンジニアと協力して、お客様が必要とされている分野に最適なソリューションをタイムリーに提供しています。

水蒸気回路の完全性を維持 ©Bobo1980-Fotolia
インサイト

水蒸気回路の完全性を維持

水と蒸気がボイラー内のパイプ、排熱回収ボイラー(HRSG)、コンデンサ、タービンブレードと常に接触するため、機器に付着物や腐食が生じ、水/蒸気システムの可用性に影響が及びます。

この分野の当社の専門知識

弊社は、標準化されたモジュール式の 水蒸気/水品質管理ソリューション(SWAS)を提供します。これにより、カチオン導電率、pH、溶存酸素(DO)、ナトリウムなど重要なパラメータの測定が可能になります。

  • パネルにはコスト効果に優れた最先端のセンサ/変換器テクノロジ(Memosens/Liquiline)を搭載
  • 水蒸気サイクルに対するエンジニアリングサービスおよびサンプリング/分析システムを提供
  • EPC請負業者および発電所事業者への世界規模のサービス提供
蒸気測定に伴う法的トラブルを回避 ©Endress+Hauser
インサイト

蒸気測定に伴う法的トラブルを回避

新設の発電所が契約に定められた熱効率を達成できない場合、ボイラーサプライヤとタービン製造者の間で蒸気の供給量について意見の食い違いが生じる場合があります。したがって、合意された標準(ISO 5167)および、オリフィスプレート、ベンチュリ管、ノズルなどの差圧流量測定エレメントを使用することにより、サードパーティのエキスパートが計測機器、設定状況、蒸気体積/質量の設計上の計算値を容易に検証することができます。

この分野の当社の専門知識

弊社の差圧(DP)流量コンピテンスチームは、お客様のご要望どおりに対応させていただきます。

  • 蒸気体積/質量の設計上の計算値を提供
  • 特に恒久的な圧力損失に関して、最適なエレメントの選択を支援
  • 適切な設置、アクセサリその他、設定に関するサポートおよび助言を提供
排煙脱硫(FGD)のpH測定の自動化 ©Endress+Hauser
インサイト

排煙脱硫(FGD)のpH測定の自動化

煙道ガス浄化システムを適切に機能させるには、pH値が極めて重要です。最終的には、pH値を使用して石灰(Ca[OH]2)や石灰石(CaCO3)などの吸収剤の供給量を制御します。pH値はガス洗浄装置の効率に大きな影響を与えます。pHを高い値に設定して、二酸化硫黄(SO2)を確実に結合させる必要があります。ただし、値が高すぎると石灰が余分に消費され、石膏が汚染されます。

この分野の当社の専門知識

このような場合、pHセンサの洗浄と校正の自動化をお勧めします。

  • メンテナンスコストと消耗材料を削減
  • Liquiline Control CDC90により、測定点をリモートで制御可能
  • 計画外のシャットダウンの回避、手動メンテナンスの削減によるダウンタイムの短縮
蒸気測定に関する疑問を解消 ©Endress+Hauser
インサイト

蒸気測定に関する疑問を解消

蒸気の質量流量およびエネルギーを測定する場合、最適な測定結果を得るには、正確な補正と十分な上流側直管長が必要です。蒸気は、OIMLなど取引計量に関する国際規格の適用対象外とは言え、高精度かつ信頼性の高い測定のニーズはあります。

この分野の当社の専門知識

弊社の蒸気測定用の包括的な流量計ソリューション(圧縮空気、天然ガスなど)は、エネルギー計測または質量流量向けに初期設定されています。全範囲にわたって蒸気が正確に測定されるため、請求に関連する測定点や保税計測に適合します。

  • 完了済みの事前組立て、試験、お客様固有の単位設定によるメリット
  • 計画、設定、動作時の一般的なエラーを回避
  • 透明性の高いエネルギー測定およびお客様のプラントの効率性レポートを提供
計画、調達、取付け、メンテナンスのコストを削減 ©Endress+Hauser
インサイト

計画、調達、取付け、メンテナンスのコストを削減

従来、コンデンサ/温水、HP/LPフィード水ヒーター、フラッシュタンク、サージタンクのレベル測定にはディスプレーサが使用されていました。多くの場合、その出力は精度、密度変動、設置状況に応じて異なります。

この分野の当社の専門知識

弊社が提供するバイパスチャンバ取付け式のガイドレーダー(GWR)機器は、このような計測タスクに最適なソリューションであり、さまざまなメリットが得られます。

  • 現場での設定が容易
  • 設定と試験が完了した状態のバイパスチャンバソリューションを一括納入
  • 信頼性の高い認証済みの品質
お客様の廃棄物発電(WtE)プラントの性能を向上 ©Ferrybridge
インサイト

お客様の廃棄物発電(WtE)プラントの性能を向上

WtEプラントのボイラーシーリング、過熱器ゾーン、燃焼ゾーンの温度測定では、高度な測定精度かつ制御が求められます。また、サーモウェルと保護管には、腐食性の高い燃焼ガスや高温による環境の酸化に耐性を持つ革新的な特殊材質を使用する必要があります。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauser のサーモウェルおよび保護管には、このようなアプリケーションに適した材質が使用されています。

  • 過酷な条件下における測定点の寿命を延長することで可用性を向上
  • メンテナンスコストの削減によりライフサイクルコストが低下
  • 計画内のシャットダウン時に温度計の交換が可能

利点

弊社の革新技術を使用することで、お客様は業務を最適化することができます。弊社は、お客様が産業要件に完全に適合できるよう常にお客様をサポートします。お客様の成功は弊社の成功であり、それが弊社の理念です。

重要な事実

1年以上

弊社の温度計の耐用年数です。サーモウェルに適切な材質を使用しているため、廃棄物発電所の稼働時間と効率が向上します。

重要な事実

60年以上

弊社が計測機器を取り扱ってきた経験年数です。

重要な事実

9か月

電極を自動化した場合のpH洗浄測定点全体の償却期間です。

焦点

Endress+Hauser は、次のサポートを提供いたします。

弊社は製品、ソリューション、サービスの提供に重点的に取り組み、高効率が求められる最大規模の超臨界発電所やCCGTから、水力発電、地熱発電、太陽熱発電、廃棄物発電、バイオマス発電を利用した最先端の再生可能エネルギーソリューションまで、発電所向けの多彩な製品ラインアップをご用意しています。弊社の製品とサービスは常に模範的な品質を確保できるよう徹底されており、同様の方針で品質保証に取り組むサプライヤとは積極的に提携しています。弊社は広範な計測ソリューションを提供しています。

  • 単一の統合サプライヤから一括納入
  • すべてのコンポーネントが認可を取得し、試験/組立済み
  • 部品不適合や納入遅延による時間損失なし
  • 設置作業を最小限に簡素化
  • 現場でのご相談、プロジェクト計画および管理、納入、組立て、設定、文書化

注釈

関連記事

興味のある記事を探す