キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

化学産業において産業IoTはビジネス効率を高めます。

生産性の向上および運転停止の減少を実現するために、フィールド計装の可能性を十分に引き出す

産業IoTアプリケーションによりアセットメンテナンスのデジタル化、リモートでのアセット監視を可能にします。

競合他社との競争激化や安全性確保要求、規制強化にもかかわらず、化学産業においてIoTは、競争力を高めるためのリソースとして活用されているとは言えません。産業用IoT(Connected Industries)を正しく理解し、ノウハウを活用することで製造プロセスの大幅な改善を実現することができます。正確なデータから実用的な情報までEndress+Hauserの技術と専門知識により様々な化学プラントにおいて潜在的改善余地を顕在化することができます。

重要な事実

47%

オートメーション産業のトップマネジメントの47%が、運転効率と生産性の向上においてIIoT導入が主な推進力であると言及しています。* *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics より

エッジデバイスにより機器とクラウドを接続することで、コネクティビティとデジタル化を実現します ©Endress+Hauser
インサイト

フィールド計装データをクラウドに接続

すべての情報交換を担う媒体であるコネクティビティが、デジタル化の実現には不可欠です。産業用IoTは、業務の効率化と安全性の向上に関し比類のない新たな可能性を開きますが、既設の設備に実装する場合は複雑化をまねく恐れがあります。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserは、有線で接続されたエッジデバイスからSIMカードを使ってWi-Fiデバイスに接続させるという代替アプローチを提案します。

  • 設置容易なエッジデバイスFieldEdge SGC500によりフィールド機器とEndress+Hauserが提供するクラウドを簡単に接続することができます。
  • SIMカードを搭載した機器を使用することでNetilionクラウドに直接接続し、新たな可能性を無限に引き出すことが可能になります。
デジタルツイン作成用のNetilion Scanner AppをiPhoneで開いたところ ©Endress+Hauser
インサイト

Scanner app(スキャナアプリ)を使って計装機器を容易にデジタル化

プラントレベルでデジタル化サービスを最大限に活用するには、すべてのアセットをデジタルツイン化する必要があります。既設の計装システムがデジタル化されていない場合は、プラント事業者にとって大きな負担となります。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauser のNetilion Scanner app(スキャナアプリ)を使えば、既設のアセットすべてを簡単にデジタルツイン化することが可能となり、Endress+HauserのNetilionサービスにシームレスにアクセスすることができます。

  • Endress+Hauser製機器および多くのサードパーティ製品に記載されている二次元バーコードから、iPhoneまたはAndroid端末にNetilion Scanner Appを無料でダウンロードできます。
  • 機器の写真、タグ番号、GPS座標、パラメータの重要度、シリアル番号などのデータ含むデジタルツインを作成し、RFIDタグに書き込むことができます。
Netilion Analyticsは、プラントのあらゆる設備資産のリアルタイム管理を可能にするデジタルサービスです ©Endress+Hauser
インサイト

Netilion Analyticsにより収集したデータを実用的な情報に変換します。

保守・保全管理者は、各機器のメーカー名やプラントの運転停止回数など、考慮すべき多数のKPIをいつでも確認することが可能です。非常に複雑な化学プラントの操業において多くのKPIを監視し最適化することは困難な作業です。

この分野の当社の専門知識

Endress+HauserのNetilion Analyticsは、既設機器のデジタルツイン化ツールと組み合わせることで、あらゆるKPIを容易かつ正確に遠隔からリアルタイムで監視することを可能とし、プロセス改善のための貴重な情報を入手することができます。

  • アセット数、メーカー名、機器の型式、後継機種等の情報を完全に見える化します。
  • デジタルツインの自動的かつ継続的な分析および監視が可能
  • インストールベースの簡潔な分析を含むライブレポートの生成
  • Netilion Analyticsの無料お試し
設備資産の健全性をデジタル管理するNetilion Health ©Endress+Hauser
インサイト

Netilion Healthによる迅速なトラブルの解決

トラブルが発生した場合、ダウンタイムを最小限に抑えるためには迅速な対応が不可欠です。適切な解決策を模索して技術資料を探すことに多大な時間を要する可能性があります。

この分野の当社の専門知識

Netilion Healthは、エラー内容を特定して通知するだけなく、解決方法に関する情報も提供するデジタルサービスです。

  • Field Xpert SMT70タブレット端末を使用して、Netilion Healthにアクセス
  • 現場に足を運ばなくても遠隔からトラブルを解決します。
  • 危険場所(Ex zone 2)の現場において安全にNetilion Healthが使用可能です。
  • Netilion Healthの無料お試し
安全かつトランスペアレントな信頼性の高いクラウドサービスであることを証明するEuroCloud StarAudit認証取得 ©Endress+Hauser
インサイト

信頼性の高いデータセキュリティ

本質的に化学産業では、産業IoTを活用しようとするプラント事業者にとってデータセキュリティは最大の関心事です。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserの産業IoTサービスは、最大限のデータセキュリティを確保し、エンドツーエンドで認定を取得しています。エッジデバイスからお客様のデータを保存するクラウドまで、安全性の高い最新の技術を採用しています。

  • 長いキーコードによるデータの暗号化(HTTPS / TLS、SHA-256対応)
  • 認定データセンターとの連携(例:ISO 27001)
  • 「EuroCloud」認定独立機関による認証、4つ星評価を取得

利点

化学産業では、ダウンタイムや計画外のメンテナンスは日常的な問題です。産業IoTとビッグデータは、これらの問題に取り組むための有望な新しい可能性を提供します。Endress+Hauserは、化学産業のお客様が安全かつ容易な方法でプラントをデジタル化するために役立つコンセプトとツールを開発しました。Endress+Hauserはお客様のパートナーとして、産業用IoT(モノのインターネット)を駆使し、製造プロセスの最適化および作業員の生産性向上の第一歩を踏み出すためのサポートを提供します。

重要な事実

30%

プラントに設置されているアセットの30%は旧式であり、これによって、計画外の運転停止が引き起こされます。

重要な事実

25,000台

健全性状態が示されます。

重要な事実

0時間

交換された機器の自動更新により、DCS/PLCのプログラミング作業は不要です。

焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

競争の激しい化学産業において多くの工場ではフィールド機器が提供する大量のデータに隠されたメリットを十分活用できていません。さまざまなIoTアプリケーションおよびアルゴリズムから成るEndress+HauserのNetilionエコシステムは、オートメーションピラミッドを迂回して、フィールドデータを実用的な情報に変換し、業務効率の改善をサポートします。

  • 既設ベースに関する詳細な情報を取得し、メンテナンス、製造、運転、サプライチェーンを最適化するために、データに基づいたより的確な決定を下すことが可能です。
  • 容易なプラグアンドプレイシステムにより、エッジデバイスを介してデジタルツインを自動作成。DCSの変更は不要
  • タブレット端末またはスマートフォンを活用し、遠隔から様々なトラブルの解決を可能にします。

注釈

関連記事

興味のある記事を探す