キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

FieldEdge SGC500

フィールド機器とNetilionクラウドを接続するための産業用エッジデバイス

FieldEdge SGC500は、プラントのフィールド機器とNetilionクラウドの接続を実現します。データは工場のインターネット接続を使用して伝送されます。Netilionサービスに必要な情報は、フィールド機器から定期的に読み出され、Netilionクラウドに保存されます。伝送されたデータは、次のような方法で利用することができます。
伝送されたデータはNetlionサービスまたはNetilion ConnectなどのデジタルNetilionサービスで利用できます。

エッジデバイスFieldEdge SGC500 ©Endress+Hauser

FieldEdge SGC500は、プラントのフィールド機器とNetilionクラウドの接続を実現します。ここから直接注文が可能です。

利点   

  • フィールド機器をNetilionクラウドに接続します。

  • 暗号化されたhttps通信により安全にデータを伝送します。

  • Endress+Hauser製、他社製かを問わず、接続したフィールド機器の機器パラメータを伝送します。

  • 設置および設定が容易。

  • お客様のオートメーションシステムとは独立してご利用可能です。

  • ここからNetilionサービスを直接注文します。

  • ここからNetilion Connectを直接注文します。

  • リモートからの Heartbeat 検証機能への接続性

ダウンロード

    Technical Information FieldEdge SGC500

    Industrial edge device for connecting field devices to the Netilion Cloud.

    Operating Instructions FieldEdge SGC500

    Industrial edge device for connecting field devices to the Netilion Cloud

    • 会社概況
    Security manual for FieldEdge SGC500

    Security manual for FieldEdge SGC500

    • 会社概況

    Security manual for the industrial edge device for connecting field devices to the Netilion Cloud, FieldEdge SGC500.