仕様一覧
-
精度
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
プロセス温度
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
圧力測定範囲
100 mbar...100 bar
(1.45 psi...1450psi) -
プロセスメンブレンの材質
316L
-
計測セル
100 mbar...100 bar
(1,45psi...1450psi)
アプリケーション
The Cerabar PMP43 is a pressure transmitter and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The proven technology is suitable for the measurement and monitoring of absolute and gauge pressure in liquids and gases. Thanks to the compact sensor design and small process connections, the device is flexible in scale and can be installed in tight space conditions.
Cerabar PMP43 is used for the measurement of pressure and level in pipelines as well as in process and storage tanks.
The Cerabar PMP43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Pressure monitoring of process pipes
Hydrostatic level measurement in process tanks/pressurized tanks
Pressure monitoring in narrow skids and modules
利点
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards and intuitive touch display
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification without process interruption and permanent monitoring of process anomalies or blocked impulse lines with Heartbeat Technology
360-degree hygienic design and IP69 ingress protection class enable efficient cleaning and avoid contamination
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01759PJA_0324-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMP43 4~20mA アナログ
圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01757PJA_0324-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMP43 4~20 mA HART
プロセス圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01758PJA_0324-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
プロセス圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA02306PJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Cerabar PMP43 4~20mA アナログ
プロセス圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
BA02304PJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Cerabar PMP43 4~20 mA HART
プロセス圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA02305PJA_0424-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-Link言語:
英語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Cerabar PMP43
圧力測定
4~20mA アナログEN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
KA01661PJA_0224-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Cerabar PMP43
圧力測定
4~20mA HARTEN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
KA01719PJA_0224-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Cerabar PMP43
圧力測定
IO-LinkEN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
KA01663PJA_0224-00.pdf
-