水/蒸気回路のレベル測定の最適化
少量の蒸気で大量のエネルギーを伝達できるが、少量の水でもタービンを損傷してしまう
蒸気を熱伝導媒体として利用する主な利点は、蒸気が毒性を持たず、不燃性であるほか、蒸気用の装置が安価でメンテナンスもほぼ不要であることです。とはいえ、プレヒーターのウォーターハンマー、振動、腐食、浸食、蒸気ヒーターの能力低下、スチームトラップの過負荷が発生する可能性があります。その結果、システムの安全性の問題、早期の機器故障、蒸気システムの低効率、ボイラーの頻繁な停止、蒸気管やバルブの損傷に遭遇することもあります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
弊社は、水/蒸気回路の安全で効率的な操作を保証し、レベル測定に影響する真空と密度の問題を解決します。Endress+Hauserは、お客様の多様なプロセスパラメータの要件を満たすために、幅広い技術、ソリューション、サービスを提供します。弊社の計測機器は、安定した性能と適合性を保証するために最高の品質基準に従って製造されています。
レベル制御の改善によるプラントの効率と可用性の向上
メンテナンスの作業負担とライフサイクルコストの削減
プランニングと調達にかかる時間を削減
ローディングおよび取付けコストの最小化(GWRによる外筒管ソリューション)
発電所の安全基準(例:SIL、PED、ASME)に完全に準拠
蒸気復水器を使用する主な目的は、低圧タービンから排出された蒸気を凝縮して水に変えることです。この水は、ボイラーで給水として再利用されます。ホットウェル内の真空および冷却水と蒸気の温度差は、より多くの電力を生成するためのカギとなりますが、容易な監視とサービス作業や、常に信頼性の高いレベル計も必要です。
この分野における実績
真空の問題とレベル計のメンテナンスに対処するには、従来の差圧レベル伝送器とディスプレーサータイプのレベル伝送器の代替として、弊社のLevelflexガイドレーダーセンサをお試しください。
蒸気ドラムの水位が低すぎると、水壁管の過熱によって事故が発生する恐れがあり、高い修理費、ダウンタイム、人員の負傷につながります。逆に水位が高すぎると、ボイラー水が過熱器やタービンに流れ込んでしまい、かなりのコストをかけてメンテナンスする羽目になったり、タービンまたはボイラーの停止、または効率の低下を招いたりすることがあります。
この分野における実績
レベル測定を高精度で実施して、制御システムに伝送しなければならないため、レベルの制御にはガイドレーダー(GWR)などの高性能な技術が必要です。弊社のLevelflex FMP54を使用すると、高温高圧などの過酷なプロセス条件下でのレベルの高精度測定が可能です。
地域暖房ネットワークであれ、産業用ユーティリティ、または大規模な複合ビルであれ、あらゆる場所においてボイラー、タンク、配管は加熱または冷却されています。これに必要な冷暖房システムは24時間体制で頻繁に作動し、膨大な量のエネルギーが消費されます。
この分野における実績
Endress+Hauser が提供するエネルギーパッケージにより、システムのどこでどれだけのエネルギーが消費されているか、完全な透明性がもたらされます。
水/蒸気回路の効率を向上
©Endress+Hauser
Applicator : レベル制御に重点を置いた水蒸気回路プロセス
利点
Endress+Hauserは、水/蒸気回路の分野で60年以上培ってきたアプリケーションのノウハウの蓄積を活かして、お客様のライフサイクルコストの最適化とプランニング・調達期間の短縮をお手伝いします。弊社の目的は、よりシンプルで、安全かつ正確なエンジニアリングソリューション、また、お客様のプラントプロセスに一貫したメリットをもたらすエンジニアリングソリューションを提供することです。
-
25%
タンクの外筒管に高品質なガイドレーダー(GWR)式レベル計を設置することで25%のコスト削減を実現
-
-
100,000
世界中で100,000件以上のLevelflex外筒管ソリューションを導入
-
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
-
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
-
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
-
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
-
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
-
-
-
効率
効率と信頼性に優れたSWASによる水質モニタリング
腐食やスケール付着は水蒸気回路の敵です。ですから、水の化学的性質のバランスを保つ信頼性の高いソリューションを見つける必要があります。
全文を読む
-
化学産業:サステナブルな成功のパートナー
リソースを最適化し、プラントのパフォーマンスを最大限に高めましょう。詳細はこちら!
-
ネットゼロへのエネルギー転換を促進
Endress+Hauserの計測機器、ソリューション、サービスの幅広いポートフォリオにより、プロセスの効率性と安全性から持続可能性と規制順守に至るまで、ネットゼロを歩むお客様を支援します。
-
ユーティリティ:蒸気および産業用水の管理
ユーティリティ管理の効率、安全性、信頼性が向上します。Endress+Hauserは、蒸気エネルギーシステムや産業用水処理の改善を支援致します。当社のサービスについてはこちらをご覧ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。