既設プラントの接続には、旧式のインフラやプロセスに起因するいくつかの課題があります。プラント内の既存の計装機器が旧式化していれば、IoT化に対応できない場合もあります。さらに、計装機器に使用している通信プロトコルがプラントごとに異なる場合もあります(Modbus、HART、PROFIBUSなど)。これらのプロトコルは、プラントを正常に接続し、化学プロセスを最適化するために重要な役割を果たしています。
重要な事実
30%
雑誌『 Reliable Plant 』によれば、予防保全の30%は不必要(過剰保全)であり、状態監視によって回避されるべきとされています。
ビッグデータ分析によるワークフロー効率の改善
ブラウンフィールド(既設)プラントでプラントアセットの透明性が確保されておらず、情報が正しく文書化されていないと、メンテナンスプロセスが複雑化してプロセス性能が低下し、不調時にトラブルシューティングが遅れてダウンタイムが増加してしまいます。当社のIoTエコシステムNetilionが提供する複数のサービスにより、ビッグデータ分析を利用して最新のアセット情報を取得し、関連資料に容易にアクセスできるようになります。
この分野の当社の専門知識
透明性を高め、メンテナンスを効率化するために当社が提供するサービス:
- Netilion Analyticsは、すべてのプラントアセットの一覧を作成して、旧式化した機器に関する情報を提供します。
- Netilion Healthは、機器の現在の健全性を示し、原因と対策情報を提供します。
- Netilion Library は、 プラント計装に関連するドキュメントを整理するファイル管理サービスです。
- Field Xpert SMT70は、危険場所でのフィールド機器設定が可能なタブレット端末です。
化学産業におけるプラント稼働時間の増加
既設プラントの計装データが不十分な場合、プラント運用に悪影響を及ぼします。機器の健全性と状況に関する明確なデータがないと、計画外のダウンタイムが発生します。Endress+HauserのHeartbeat検証により、メンテナンスを事後対応型からデータに基づく事前対応型アプローチに変更し、メンテナンス周期を最適化して、機器の実際の状況に応じてメンテナンス作業を実施できるようになります。
この分野の当社の専門知識
コネクティビティとNetilionプラットフォームにより実現されるHeartbeat Technologyは、メンテナンスと運用を最適化するための最高の組合せです。
- Heartbeat Technologyにより、Netilion Healthを使用してリモート検証を実行でき、Netilion Libraryですべての検証レポートを文書化できます。
関連資料への迅速なアクセスにより、メンテナンスを効率化
プラントの操業に必要な文書類に迅速かつ容易にアクセスできることで、運用効率、安全性、コンプライアンスを確保できます。機器情報、検証プロトコル・手順、安全プロトコル、および原料仕様への即時アクセスにより、お客様は情報に基づいて意思決定を行い、エラーを回避できます。このようなアクセスの効率化により、トラブルシューティングおよびメンテナンスの作業時間を短縮し、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
この分野の当社の専門知識
Netilion Libraryを使用すると、メンテナンス技術員は、どこからでもファイルを表示して整理し、どのユーザーともファイルを共有できます。Netilion Libraryは、あらゆるツールと併用できます。たとえば、Heartbeat Technologyおよびリモート検証に関する検証プロトコルは、自動的にNetilion Libraryに保存されます。関連資料に容易にアクセスできるため、ユーザーの時間と労力を大幅に節約できます。
- Netilion Libraryは、作業ファイルおよびドキュメントを保存して整理します。これは、資料データを安全に保管して最新の状態に保ち、必要な情報をいつでもどこからでも取得できるようにする産業用ファイル管理サービスです。
- IoTサービスであるNetilion LibraryとFieldXpertタブレット端末を併用すると、お客様は、危険場所でも機器の関連資料にアクセスできます。Netilion HealthまたはField Xpertタブレット端末で作成されたレポートは、自動的にNetilion Libraryに保存されます。
化学プロセス産業のための強力なサイバーセキュリティ
スマートセンサ、アプリ、クラウドベースのアプリケーションは、リスクも伴います。システム、プラント、データのセキュリティは、Endress+Hauserの最優先事項であるため、当社のシステムには、最もよく知られている複数のセキュリティ規格に照らして試験を実施しており、試験は成功裏に完了しています。
この分野の当社の専門知識
データセキュリティを確保するには、適切な知識を持つ信頼できるパートナーが必要です。Endress+Hauserは、お客様のデジタル化への移行に伴うサイバーセキュリティコンプライアンスをすぐにでもサポートでき、成果を示すことができます。
- Endress+Hauserは、IEC 62443-4-1、ISO 27001、ISO 27017などの規格に準拠した認証を取得しています。詳細については、当社のサイバーセキュリティ認証をご覧ください。
- Endress+Hauserは、産業オートメーションにおけるセキュリティ問題を調整するための初めてのプラットフォームであるCERT@VDEコンソーシアムに参加しています。
- デジタル化された世界では、サイバーセキュリティの重要性がこれまでよりもさらに高まります。Endress+Hauserは、知識を共有し、産業設備のセキュリティを強化できるよう支援していきたいと考えています。当社のサイバーセキュリティに関する公開資料は、無料でダウンロードできます。
利点
化学プロセス産業では、ダウンタイムや計画外のメンテナンスは日常的な問題です。産業IoTとビッグデータは、これらの問題に取り組むための有望な新しい可能性を提供します。Endress+Hauserは、化学産業のお客様が安全かつ容易にプラントをデジタル化するために役立つコンセプトとツールを開発しました。長期的なパートナーとして当社をお選びいただければ、産業IoTを導入して活用できます。
重要な事実
30%
プラントに設置されているアセットの30%は旧式であり、このため、プラントが運転停止のリスクにさらされています。
重要な事実
90%
当社の4000万台の機器が世界各国の現場で使用されており、その90%がスマートデジタル機器です。
Endress+Hauserが提供する以下のサービスにより、お客様の化学プロセスを最適化できます。
既設プラントのネットワーク化には、メンテナンス部門のワークフロー効率の改善、プラントの稼働時間や信頼性向上など、多くのメリットがもたらされます。では、これをどのように実現すればよいのでしょうか?エッジデバイスが、プラントのオートメーションシステムをまったく経由することなく、すべての機器データを収集して現場からクラウドに送信します。次に、IoTソフトウェアのビッグデータ分析機能により、問題の診断、メンテナンス作業のスケジュール設定、問題の予測などを行います。Endress+Hauserでは、IoTエコシステム全体を開発しています。
- クラウド接続:データを抽出してクラウドに送信するには、ソフトウェアとハードウェアが必要です。Endress+Hauserは、データを取得するエッジデバイス、クラウドプラットフォームおよびAPIで構成されたNetilion Connectにより、これを実現します。
- 機器診断:Endress+Hauserでは、Heartbeat Technologyを機器に組み込むことで、ステータスおよび診断情報を提供し、状態監視や即時検証などの重要機能を実行します。
- 分析ソフトウェア:Netilion Analyticsは、現場の機器からのデータを使用して陳腐化を管理し、工場資産の標準化を可能にします。
- プロセスの健全性の監視:Netilion Healthソフトウェアがエッジデバイスで計装を分析し、製造プロセスの管理が複雑化していないか、外部からの影響によりプロセス性能が低下していないか、あるいは変更が必要かどうかを判断します。
- 機器の文書化:メンテナンス技術員は、機器のマニュアル、トラブルシューティングガイドおよび各機器に関するその他の資料にアクセスする必要があります。Netilionライブラリにより、すべての関連情報にアクセスし、リモートで情報を取得できます。