キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
CCS50: Analog chlorine dioxide sensor

Analog chlorine dioxide sensor CCS50

Sensor for water, process water and utilities in all industries

CCS50
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 測定範囲

    微量:0~5 mg/l ClO2
    標準:0~20 mg/l ClO2

  • プロセス温度

    0~55 °C(32~130 °F)、凍結なし

  • プロセス圧力

    最大100 kPa(最大14.5 psi)

  • 測定方法

    隔膜式測定セル
    陰極での二酸化塩素の還元

アプリケーション

CCS50 is a robust, low-maintenance sensor for chlorine dioxide measurement. It provides stable and fast measured values in water, process water and utilities. The sensor ensures efficient disinfection even at minimum water volumes and helps to achieve highest water quality and safety, to avoid overdosing of chlorine dioxide or to ensure the absence of ClO2 in beverage plants and reverse osmosis. CCS50 ensures continuity for the installed base of analog chlorine dioxide measuring points.

CCS50 is an analog chlorine dioxide sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

  • Drinking water - to ensure sufficient disinfection

  • Cooling systems or towers - to avoid pathogen growth

  • Process water - for hygienic and safe packaging and bottling of products

  • Beverage plants - to secure the absence of chlorine dioxide

利点

  • Fast response time (t90 < 15 s) provides an accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.

  • Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for individually adapted disinfectant dosing.

  • Flexible installation: sensor can be installed in the CCA151 and CCA250 flow assemblies or in immersion assemblies. Measurement virtually flow independent at flow velocities above 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) or above 15 cm/s (immersion).

  • The low-maintenance, amperometric sensor reduces the cost of ownership of the measuring point, particularly compared to colorimetric measuring systems.

  • Connection to the Liquisys chlorine transmitter ensures continuity for the installed base of analog chlorine dioxide measuring points.

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性