キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

リアルタイムプロセス分析化学ソリューション

プラントの性能向上を図るための重要な化学プロセスパラメータの自動測定

プロセス分析化学(PAC)による化学プロセスの制御と最適化

ラマン分光法や波長可変半導体レーザー吸収分光法(TDLAS)などのレーザーを利用した測定技術は、ガスクロマトグラフィーや質量分析計などの手法に代わって、ますます注目を集めています。可動部がなく、サンプリングの必要性が大幅に減少したため、使用済みのプロセスアナライザのメンテナンスが容易になり、数秒以内に非常に正確な結果が得られます。これにより、人間が危険な化学物質にさらされることなく、急変するプロセスをリアルタイムでよりインテリジェントに制御できます。

重要な事実

最大 30%

バッチ処理時間を短縮

ラマン分光法による反応終点の検出 ©Endress+Hauser
インサイト

反応終点の検出および反応速度制御

エマルジョン重合により、塗料、接着剤、合成ゴムなど、さまざまな高分子材料が生成されます。この種の反応は、モノマー種が適切な界面活性剤や乳化剤で単相に維持される水性環境下で行われます。1種または2種以上のモノマーを使用することができ、得られたポリマーまたはコポリマーは、ラテックスの形態で、安定した懸濁液として生成されます。

この分野の当社の専門知識

ラマン分光法は、特定の二重結合測定に対する感応性があり、水性マトリックスによる干渉の心配がないため、これらの反応のモニタリングに適しています。。

  • 反応の全体的な測定強度の変動に対してバンド比の補正が可能
  • 水は水溶液中の測定に干渉しない
  • ガラス製のリアクタ壁または窓を通して測定する機能
  • クロマトグラフィーおよび重量測定データとの優れた相関関係
供給ガス内のガス不純物をリアルタイムで制御することにより製品品質を向上 ©Endress+Hauser
インサイト

ガス不純物のリアルタイム制御

仕様外のガスに起因するプラント稼働停止のコストは、特に石油化学プロセスでは非常に高くなることがあります。

この分野の当社の専門知識

TDLASアナライザは、アンモニア(NH3)、水分(H2O)、アセチレン(C2H2)などの汚染物質を選択的に測定することにより、供給ガスの品質を監視します。これらの測定は、プロセス制御の改善、製品仕様の適合、触媒の汚染防止、フレアリングの最小化に役立ちます。アナライザによって信頼性の高い測定値が数秒で得られるため、迅速な対応が可能になります。当社は、サンプル採取・調製システムと適切なアナライザ容器で構成されるアナライザソリューション一式を提供します。

ラマンアナライザは、重合モノマーに共通する特定の官能基のバンドを識別できます。 ©Endress+Hauser
インサイト

製品特性と品質のインライン監視

重合反応は、多くの場合、セミバッチモードで行われます。これにより、細かく調整されたカスタム特性を有する高性能材料を作成するために、製品組成を慎重に制御することが可能です。反応中、最終製品の望ましくない特性を避けるために、反応物濃度を厳密に制御する必要があります。正しい比率で反応物を添加するだけでは不十分です。

この分野の当社の専門知識

当社のラマンアナライザは、重合モノマーによく見られるビニル基やアルキル基などの特定の官能基に感度を有しています。当社の使いやすいサンプルインターフェースとベースユニットへの光ファイバーカップリングにより、バッチリアクタまたはプロセスラインに対して柔軟にベースユニットを配置できます。

  • リアクタ窓からの測定を可能にする非接触式オプティックスのオプションを選択可能
  • 1つのアナライザで最大4つのバッチリアクタまたはプロセスラインを測定
  • 平均分子量と多分散性に関してバッチ間の一貫性を実現

利点

プロセス分析化学(PAC)は、化学プロセスの制御と最適化を目指す場合のカギとなります。TDLASやラマン分光法などのインライン分析技術を使用すると、より高度なプロセスの把握と制御がリアルタイムで実現します。収率の増加、品質の改善、可能な限り安全な作業場の確保により、化学プラントの性能が次のレベルに引き上げられます。

重要な事実

25年以上

最初に設置されたアナライザが継続的に稼働中

重要な事実

2,000台以上

ラマンプロセスアナライザを世界中に設置

重要な事実

100件以上

ラマンおよびホログラフィック技術に関する特許取得

焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

当社の分析ソリューションは、最小限の運用コストと安全性リスクで、化学組成の高速リアルタイム測定を実現します。私たちは、特有の測定課題を克服する、カスタマイズされた分析ソリューションの開発エキスパートです。これには、プロセス固有のプローブ、アナライザラック、シェルターの設計も含まれます。

  • 実現可能性調査から設定、メンテナンス契約、長期的な計量化学モデリングサポートまでの完全なアプリケーションサポート
  • 世界的な業界標準に合わせて設計されたプロセス分析化学ソリューション
  • グローバルなサービスおよびサポートネットワーク

注釈

関連記事

興味のある記事を探す