キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

産業排水の監視

Schweizer Salinenで使用されているNetilion Smart System

Schweizer Salinenは、さまざまな場所で塩を製造してスイス全土に供給しています。Netilionにより、同社はデジタル化に向けてさらなる一歩を踏み出しました。Netilion Smart Systemにより、スマートシステムアプリを利用した産業排水の常時監視が可能になりました。

Schweizerhalleの現場にある道路用塩

安全な輸送の確保:Schweizerhalleの現場にある道路用塩

Liquiline CM444、Modbusエッジデバイス

Liquiline CM444およびModbusエッジデバイス

結果   

  • 産業排水の分析測定値をどこからでも常時監視

  • センサの状態に関する診断情報を取得

  • Excelファイルへのデータエクスポート

  • 容易かつ迅速にセンサにアクセスして、洗浄や校正を実施可能

Michael Breitfeld氏

「私たちにとって重要な分析パラメータがシステムで記録され、制御システムに受け渡されます」

Michael Breitfeld氏
Schweizer Salinen, Pratteln、Switzerland

課題

これまでSchweizer Salinenでは、産業排水の監視に別のプロバイダのサンプラを使用していました。しかし、この設備が老朽化し、現在の要件を満たすことができなくなっていました。この問題と、Schweizer Salinenのデジタル化を推進する取組みとが相まって、既存のシステムを置き換えることになりました。

Endress+Hauserのソリューション

地表水用のNetilion Smart Systemは、州の管轄機関が要求する以下の品質パラメータに対する信頼性の高い監視を保証します。

  • 濁度:Turbimax CUS52Dスマートセンサは濁度を正確に測定し、低メンテナンスの運転を実現します。

  • 導電率:Indumax CLS50Dは、堅牢な材質製のデジタル電磁式導電率センサで、高い耐食性を備えます。

  • pH:Orbipac CPF81Dは、過酷な環境に最適なpHセンサです。

お客様は、ProLeiTのプロセス制御システムで測定値を使用して、品質パラメータプロセスを制御しています。測定の統合は、Liquilineの4~20 mAインタフェースを介して行われます。ModbusエッジデバイスによりデータがNetilionクラウドに送信されます。現在の測定値と機器関連の情報には、アプリから容易にアクセスできます。

コンポーネント

このNetilion Smart Systemに使用されたコンポーネント:

  • Turbimax CUS52D

  • Indumax CLS50D

  • Orbipac CPF81D  (現行モデル:Memosens CPF81E)

  • Liquiline CM444

  • Netilion Smart Systemアプリ