キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

地表水の監視

Baltschieder自治体におけるNetilion Smart System

自治体であるBaltschiederでは、新しいNetilion Smart Systemを使用して、Baltschieder川の地表水のpH、導電率、濁度、温度を確実かつ継続的に記録しています。これにより、測定値のデジタル分析が可能になり、河川の汚染を確実に検出して追跡できます。

Baltschieder川

Baltschieder川の水質測定

Liquiline変換器

Liquiline変換器

結果   

  • 水質の継続的な監視

  • Netilion Smart Systemのスマートフォンアプリによる測定値表示

  • 過去24時間のトレンドをスマートフォンで表示

  • 機器ステータスに関する診断情報

  • データをExcelにエクスポートして分析や文書化に活用

Philipp Kalbermatten氏

「測定値はNetilionクラウドに継続的に送信され、ワークステーションから容易に呼び出すことができます」

Philipp Kalbermatten氏
Baltschieder自治体

課題

これまでBaltschieder自治体では、Baltschieder川の特定の水質パラメータに関する情報に継続的にアクセスすることができませんでした。つまり、汚染や自然の影響を検出できず、適切なタイミングで対処できない状況でした。

必要とされていたのは、信頼性が高く、導入とメンテナンスにほとんど手間がかからない監視システムでした。

Endress+Hauserのソリューション

地表水用のNetilion Smart Systemは、自治体が必要としていた以下の水質パラメータを確実に検出できます。

  • 濁度:濁度測定用のTurbimax CUS52Dスマートセンサは、低メンテナンスの運転を実現します。

  • 導電率:Condumax CLS21Dは、あらゆるプロセスおよび環境アプリケーション向けの堅牢で高精度な導電率センサです。

  • pH:Orbisint CPS11Dは、耐久性に優れ、汎用的なデジタル技術を搭載したセンサです。信頼性の高い測定値を提供し、メンテナンスはほぼ不要です。

これらの水質測定値は、マルチチャンネル変換器Liquiline CM444によって収集され、Modbusエッジデバイスにより測定データがNetilionクラウドに送信されます。Netilion Smart Systemアプリを使用して、これらの測定値に容易にリモートアクセスできます。さらに、スマートフォンアプリにより、診断情報やアラーム情報をお客様に直接送信することもできます。

コンポーネント

このNetilion Smart Systemの構成内容:

  • Turbimax CUS52Dセンサ

  • Condumax CLS21Dセンサ (現行モデル:Memosens CLS21E)

  • Orbisint CPS11Dセンサ  (現行モデル:Memosens CPS11E)

  • Liquiline CM444変換器

  • Modbusエッジデバイス

  • Netilion Smart Systemアプリ